Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Führungselemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau

Unsere Führungssäule ist in Kombination mit der Gleitführungsbuchse aus Bronze mit Festschmierstoff optimal für Anwendungen im Transfer- und Großwerkzeugbau geeignet. Das Führungssystem ist in den Durchmessern 40 bis 100 mm erhältlich.

E 5040 Glatte Führungssäule für den Großwerkzeugbau

  • Material: 1.7131
  • Härte: ≈ 62 HRC
  • ISO 9182-3 (DIN 9833)

Webshop Informationen aufrufen Auswahlhilfe anzeigen

E 5130 Gleitführungsbuchse mit Festschmierstoff und Bund

  • Material: 2.0598
  • Härte: ≈ 200 HB / Graphit
  • t max.: 200°C
  • Optimale Notlaufeigenschaften durch Graphiteinlagerungen für moderate Hubzahlen
  • Kombinierbar mit allen Führungssäulen
  • Buchse und Haltestück sind austauschbar nach DIN 9834 / ISO 9448

Webshop Informationen aufrufen Auswahlhilfe anzeigen

E 5132 Gleitführungsbuchse wartungsfrei mit Bund

  • Material: 1.1191
  • Härte: ≈ 25 HRC / Sint+MoS2
  • ≈ DIN 9834 / ISO 9448

Webshop Informationen aufrufen

E 5193 Führungslager für E 5130

  • Material: 1.1730
  • Härte: ≈ 640 N/mm²

Webshop Informationen aufrufen

E 5276 Haltestück rechteckig

  • Material: 1.0503
  • Härte: ≈ 600 N/mm²
  • DIN 9832

Webshop

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version