Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Anbauteile für den Transfer- und Großwerkzeugbau

Mit unterschiedlichen Zentrier- und Distanzstücken können die Werkzeughälften präzise und exakt zueinander zentriert und abgestimmt werden.

Zentriereinheiten

Die Zentriereinheiten E 5304 und E 5305 ermöglichen eine exakte Zentrierung und Abstimmung von Ober- und Unterteil.

E 5304 Zentriereinheit Form A
  • Exakte Höhenabstimmung durch Abstimmscheibe möglich
  • Optimaler Verschleißschutz durch einsatzgehärtete Ausführung mit ≈ 60 HRC
E 5305 Zentriereinheit Form B
  • Exakte Höhenabstimmung durch Abstimmscheibe möglich
  • Optimaler Verschleißschutz durch einsatzgehärtete Ausführung mit ≈ 60 HRC
  • Platzsparender Einbau durch beidseitige Abflachung

Zentrierbolzen

 

Zur genauen Positionierung von Bauteilen im Werkzeug werden Zentrierbolzen eingesetzt. Die einsatzgehärtete Ausführung mit ≈ 58 HRC bietet dabei optimalen Verschleißschutz.

Distanzplatte und Distanzstück

Die gezahnte Distanzplatte eignet sich bestens zur exakten Höhenabstimmung von Ober- und Unterteil. Mit der Verschiebung pro Zahn wird die Höhe um 0,02 mm variiert.

Passfeder

Passfedern werden zur Aufnahme von Querkräften verwendet. Somit eignen sie sich bestens zur Abstützung und Positionierung von Werkzeugkomponenten.

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version