Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

SB-Stanzbiegegestelle

Unser SB-Stanzbiegegestell bieten wir Ihnen für die Bihler-Pressen 200 kN, 300 kN und 400 kN an. Die Gestelle sind in Längen bis zu 596 mm und in den Typen „SBH Tunnelschnitt" oder „SBP gefederte Führungsplatte" ab Lager erhältlich.

Ausrichtkante

ermöglicht ein schnelles und präzises Ausrichten der Platte auf der Bearbeitungsmaschine.

Verdrehsicherung (nur bei Typ SBP)

garantiert eine richtige Montage von Ober- und Unterteil durch zwei verschiedene Durchmesser der Führungselemente

Befestigungsgewinde in den Platten

zum einfachen Anbringen von Bügelgriffen, Ringschrauben und Distanzscheiben

Entlüftungsbohrung

garantiert das kontrollierte Entweichen der Luft bei Verwendung von Gleitführungen

Die Kooperation der Firmen Bihler und Meusburger hilft uns als Anwender, die Kompetenz des Maschinenexperten und die Kompetenz der Normteileherstellung, zu nutzen. Die Expertise beider Unternehmen ist auf dem Markt bekannt und hat durch die Kooperation ein neues Level erreicht. Normgestelle der Firma Meusburger in kurzer Lieferzeit und zu attraktivem Preis beschaffen zu können, bringt uns in Kombination mit der Nutzung der Bihler Servo-NC Technologie in die Lage, unsere Kunden mit hochpräzisen Stanz-Biegeteilen in einem hervorragenden Time-to-Market-Verhältnis zu versorgen. Die Innovationsfreude beider Unternehmen lässt mich gespannt in die Zukunft blicken.

Björn Wachsmuth, Geschäftsführender Gesellschafter der Wachsmuth-Gruppe

 

Typen der SB-Stanzbiegegestelle

Um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden, haben wir die SB-Stanzbiegegestelle in zwei verschiedenen Typen entwickelt. Über den weiterführenden Link erfahren Sie mehr über die jeweilige Variante und die dazu passenden Führungselemente.

SBH mit Tunnelschnitt

Optimal für Prototypen und Kleinserien geeignet.

Mehr

SBP mit gefederter Führungsplatte

Für den Einsatz bei sehr präzisen Teilen und große Stückzahlen.

Mehr

SB-Stanzbiegegestelle – Assistent

Mit nur wenigen Klicks zum fertigen Aufbau, Hilfestellung bei der Auswahl der passenden Einbauteile und mehr – unser komfortabler Aufbauassistent für Stanzbiegegestelle unterstützt Sie sowohl online im Webshop als auch in unserem Offline-Shop.


 

SB-Stanzbiegegestell-Assistent
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version