Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Bessere Ordnung dank unkomplizierter Materialkennzeichnung

Restmaterialien oder Zuschnitte werden nach der Sägebearbeitung häufig ohne Beschriftung ans Lager zurückgelegt, wodurch es schnell zu Verwechslungen kommen kann. Ist das bei Ihnen auch der Fall? Wir verraten Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, um diese Herausforderung zu lösen.

Nicht gekennzeichnete Materialien im Lager können nur sehr schwer oder gar nicht mehr korrekt erkannt werden. Aus Sicherheitsgründen werden diese lieber entsorgt. So können hohe Kosten entstehen, welche vermeidbar sind.

Durch eine durchgängige und zuverlässige Kennzeichnung der Materialien können Sie Verwechslungen vorbeugen. Anstatt im Müll zu enden, finden die Restmaterialien somit weitere Verwendung.

Meusburger Stäbe werden bereits gekennzeichnet an Sie ausgeliefert.

Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus eine sofortige Nachkennzeichnung nach der Sägebearbeitung. Auf diese Weise können bei der nächsten Verwendung die unterschiedlichen Stähle anhand ihrer Stahlqualität unterschieden werden.

Kennzeichnung mit Schlagstempeln

Die Kennzeichnung entsteht hierbei durch Einschlagen eines Stempels mit spiegelverkehrter Gravur. Diese Kennzeichnungsmethode ist jedoch nicht für spröde Materialien geeignet.

Materialkennzeichnungsstempel V 28880

Die vollständige Materialbezeichnung ist im Stempel spiegelverkehrt eingraviert.

  • Einfache Handhabung
  • Beständige Kennzeichnung
  • Viele unterschiedliche Schlagstempel bei großer Materialvielfalt nötig

Zum Produkt

Typenstempelsortiment V 28840

Bei der Verwendung des Typenstempelsortiments können die einzelnen Zahlen und Buchstaben variabel ausgetauscht werden.

  • Flexible Verwendung für unterschiedliche Materialqualitäten
  • Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeiten wie Auftragsnummer oder Projektname

Zum Produkt

Markierung mit Stift Oder Farbe

Eine Materialkennzeichnung mit Stiften oder Farbdosen kann auch bei spröden Materialien eingesetzt werden.

Farbkennzeichnung mit Dose

Mithilfe von Farbsprühdosen werden die Kennzeichnungen stirnseitig oder an der Außenabmessung angebracht.

  • Unsaubere Handhabung aufgrund des Sprühnebels
  • Aufwändiges Farbkennzeichnungssystem notwendig
  • Umschlüsselung der Farbkennzeichung auf Materialqualität
Kennzeichnungsstift

Das Material wird mit einem speziellen Stift gekennzeichnet.

  • Einfache Handhabung
  • Hohe Flexibilität
  • Kennzeichnung kann sich beispielsweise durch Abrieb von Material lösen

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version