Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Einbauteile aus Edelstahl

Wir haben unser Edelstahlsortiment in vielen Bereichen für Sie erweitert. Speziell bei der Verarbeitung von Kunststoffen mit korrosiv wirkenden Eigenschaften oder bei der Anwendung in der Reinraumtechnologie (z.B. Medizin- oder Lebensmitteltechnik) profitieren Sie von den Vorteilen des Edelstahls.

Einbauteile

Auswerfer

E 17109 Auswerferstift rostfrei, gehärtet

Speziell für die Anwendung im Reinraum und bei der Verarbeitung von aggressiven Kunststoffen sind jetzt Auswerferstifte aus Edelstahl erhältlich.

≈ ISO 6751 (DIN 1530 A) Form AH Mat.: 1.4112

Webshop


Temperierung

Anschlussnippel

Neben unserem bestehenden Anschlussnippel aus Edelstahl bieten wir ab sofort auch Ausführungen mit Schlauchtülle, Verlängerung und Gewinde.

  • E 20009 Anschlussnippel aus Edelstahl
  • E 20209 Anschlussnippel aus Edelstahl verschließend
  • E 20189 Anschlussnippel mit Verlängerung aus Edelstahl
  • E 20689 Nippel mit Tülle aus Edelstahl
  • E 20409 Schlauchtülle mit Gewinde aus Edelstahl

Hauptsystem System USA

Kupplungen

Neu in Edelstahl für das System Standard sind die bewährten Sicherheitskupplungen mit Schlauchtülle bzw. Gewinde sowie Kupplungen mit Schlauchtülle 90°.

  • E 22009 Kupplung mit Schlauchtülle aus Edelstahl
  • E 22049 Kupplung mit Schlauchtülle 90°, aus Edelstahl
  • E 22109 Kupplung mit Schlauchtülle aus Edelstahl verschließend
  • E 22149 Kupplung mit Schlauchtülle 90° verschließend, aus Edelstahl
  • E 22008 Sicherheitskupplung mit Schlauchtülle, aus Edelstahl
  • E 22108 Sicherheitskupplung mit Schlauchtülle verschließend, aus Edelstahl
  • E 22208 Sicherheitskupplung mit Außengewinde, aus Edelstahl
  • E 22308 Sicherheitskupplung mit Außengewinde verschließend, aus Edelstahl

Hauptsystem System USA

E 20719 Kugelverschlussstopfen

Die Verschlussstopfen sind ab sofort auch in Edelstahl erhältlich.

Webshop

Entformungselemente

E 16709 Belüftungsventil

Das Ventil unterstützt bei der Entformung von dünnwandigen Kunststoffteilen und verhindert somit deren Beschädigung. Außerdem verfügt es dank der Ausführung in Edelstahl 1.4112 über beste Eigenschaften zum Strukturieren oder Polieren.

Webshop

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version