Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen
Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Mehrkanalregler flexoTEMP

flexoTEMP ist universell einsetzbar und lässt sich aufgrund des modularen Aufbaus exakt auf Ihre Bedürfnisse skalieren.


Wenn es um Temperaturregelung geht, sind Ideen ein wichtiger Teil unseres Geschäfts. Bei der Neukonzeption wie bei der Modernisierung von Anlagen, bringen unsere erfahrenen Ingenieure Fach- und Branchenkompetenz schon in der Planungsphase mit ein. Damit werden Ziele wie Prozess-Sicherheit, Kostenreduktion, pünktliche Fertigstellung, reibungslose Inbetriebnahme, etc. erreicht.

Kurze Time-To-Market

Erfahren Sie, wie Sie bei flexoTEMP mit Software und Engineeringtools Effizienz und Produktivität steigern sowie eine kurze Time-To-Market erreichen.

Gute und konstante Qualität Ihres Produktes

flexoTEMP bietet höchste Regelgüte durch eine sichere und einfache Selbstoptimierung und umschaltbare Parametersätze.

Von 24 bis 128 Zonen

Damit haben Sie eine große Auswahlmöglichkeit bei der Umsetzung Ihrer Projekte.

Minimiert den Verdrahtungsaufwand und spart Montagekosten

Denn alle flexoTEMP-Produkte können einsatzspezifisch platziert werden z.B. an der Maschine, im Schaltschrank, an der Heizung, an der Kühlung...

Sie zahlen nur, was Sie wirklich benötigen

Durch den modularen Aufbau können Sie Komponenten wie beispielsweise Regler/Steuereinheiten, Bus-Kopplermodule oder I/O-Module flexibel kombinieren. Bei späteren Erweiterungen können Sie flexoTEMP exakt auf die geänderten Bedürfnisse anpassen.

Entlastet die Anlagen-SPS

Viele Aufgaben können in den Regler verlagert werden. Beispiele dafür sind unter anderem Gruppen- und Timerfunktionen, Selbstoptimierung, Alarmmanagement, Stromüberwachung, Energiemanagement, Soft-PLC oder Massedrucküberwachung.

Erhöht die Produktionssicherheit, erleichtert die Fehleranalyse

MA 08

Einfache Bedienung

Über den integrierten Speicherkartenslot können Firmware-Updates oder Projektierungsdaten ohne besondere Hardware oder Know-how aufgespielt werden.

Unterstützt eine Vielzahl von Feldbussen

Alle gängigen Schnittstellen sind verfügbar oder in der Vorbereitung, wie z.B. Profibus, Ethernet, CANopen, seriell oder PROFINET IO. Das ermöglicht Ihnen die einfache Anbindung an Ihre vorhandene Steuerung und es fallen keine Zusatzkosten für Schnittstellen an.

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Shop keuze

Kies uw land

Locaties

Testen Sie unsere neue Version von "Mein Konto"

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich “Mein Konto” vertraut und profitieren Sie unter anderem von folgenden Vorteilen: Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich Mein Konto vertraut.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version