Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen
Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Leistungssteller THYPO

Temperaturen präzise steuern

In der industriellen Fertigung spielen Beheizungsprozesse insbesondere mit elektrischen Heizungen eine sehr wichtige Rolle.

Mit THYPO bietet Meusburger modulare Mehrkanal-Leistungssteller für ohmsche Lasten wie beispielsweise Heizbänder, Heizpatronen, Luftheizelemente, Keramik-Infrarotstrahler, Quarz-Infrarotstrahler, Infrarotlampen und Thermodehnbolzen.

Im Gegensatz zu mechanischen Schützen können die in THYPO verwendeten kontaktlosen und verschleißfreien elektronischen Schalter die Heizelemente mit hohen Schaltfrequenzen ansteuern.

Wichtige Anwendungsbereiche

Einsatzbereiche von THYPO sind überall dort, wo ohmsche Lasten zu schalten sind.
Damit ist THYPO ideal geeignet zum Erwärmen, Schmelzen, Trocknen, Härten oder Glühen in einer Vielzahl von Industrieprozessen.

  • Kunststoff- und Verpackungsindustrie
  • Glasindustrie
  • Trocknungsprozesse
  • Industrielle Wärmeprozesse
  • Chemische Industrie
  • Ofenbau

Ihre Vorteile

  • Platzsparend im Schaltschrank integrierbar
  • Ein System für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
  • Reduzierung der Installations- und Betriebskosten
  • Diagnose - genaue und einfache Gerätediagnose
  • Funktionsumfang - serienmäßig integriert - keine Zusatzoptionen

Die wichtigsten Merkmale

Modular und erweiterbar

THYPO ist modular konzipiert. Das Herzstück ist die Kommunikationsbaugruppe CI. Diese kommuniziert über den Systembus mit den in unterschiedlicher Ausführung erhältlichen Leistungsstellerbaugruppen TP. Durch den modularen Aufbau lässt sich das System flexibel an die Anforderungen anpassen. Bis zu 1.512 Ausgänge können individuell angesteuert werden. Damit lässt sich die Wärme zeitlich und räumlich präzise platzieren.

Klein, robust und schnell montiert

Die kompakten Baugruppen bieten im Vergleich zu konventioneller Verdrahtung mit Klemmen, Sicherungen und Solid State Relais eine hohe Platzeinsparung im Schaltschrank. Eine Dicht-an-Dicht-Montage der Leistungsstellerbaugruppen ist möglich, alles ist in den Modulen integriert. Der Installationsaufwand ist damit auf ein Minimum reduziert. THYPO ist konzipiert für den Einsatz in industrieller Umgebung. Bei der Entwicklung haben wir deshalb auf ein robustes Design geachtet.

Einfache Steuerungsanbindung

THYPO ist über die Kommunikationsbaugruppe CI mit einer Vielzahl von SPS und Steuerungen aller führenden Anbieter vernetzbar. Profinet IO steht standardmäßig zur Verfügung. Für die Inbetriebnahme stehen Musterprojekte zur Verfügung, die für die eigene Applikation angepasst werden können. Darüber hinaus kann THYPO als Ausgabebaugruppe mit dem Temperaturregelsystem flexoTEMP von Meusburger eingesetzt werden.

Innovation integriert

Eine Vielzahl von innovativen und intelligenten Funktionen sichert die Prozesssicherheit und die optimale Produktqualität. Unter anderem erfolgt die Messung der Heizströme mittels Summenstrommessung nahezu rückwirkungsfrei und die Netzspannungskompensation gewährleistet eine konstante Ausgangsleistung auch bei Schwankungen der Eingangsspannung.

Intuitives Handling

Die Projektierung, Parametrierung und Bedienung erfolgt über eine übersichtliche Weboberfläche. Deshalb ist kein externes PC-Engineering-Tool erforderlich.

Strommessung schnell und intelligent

Die Heizströme werden kontinuierlich im Prozess und deshalb ohne Rückwirkung erfasst. Mit Hilfe der Heizstromerfassung werden Ausfälle von Thyristoren oder Sicherungen und Leitungsbruch bzw. Teillastausfälle (auch in Gruppen) schnell signalisiert. Störungen sind schnell lokalisierbar (LEDs, Statuswerte, Projektierungssoftware, Webinterface, ...) und deren Ursache kann zügig behoben werden.

Softstart schützt Heizungselemente

Die zuschaltbare Softstartfunktion schützt Heizelemente mittels Einschaltstrombegrenzung.

Netzrückwirkungsfrei

Standardmäßig schalten die Leistungshalbleiter auf den TP im Nulldurchgang, ein Vollwellen- oder Halbwellenbetrieb ist voreinstellbar. So werden die Leistungshalbleiter geschont und die Netzrückwirkung auf ein Minimum reduziert. In Abhängigkeit der Funktion ist ein Phasenanschnittbetrieb möglich.

Zwei Montagevarianten

THYPO ist konzipiert für den industriellen Einsatz. Die Gehäuse sind robust aufgebaut. Entsprechend dem Schaltschrankaufbau stehen zwei Montagevarianten zur Auswahl: direkt montiert auf der Schaltschrank-Rückwand oder auf einem Stromschienensystem.

Servicefreundlich

Der Aufbau der Module ist extrem servicefreundlich. Alle Karten und Stecker sind steckbar und können im Servicefall einfach demontiert und wieder montiert werden. Die Sicherungen sind leicht zugänglich auf den Leistungsstellerbaugruppen platziert und einfach austauschbar.

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Shop keuze

Kies uw land

Locaties

Testen Sie unsere neue Version von "Mein Konto"

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich “Mein Konto” vertraut und profitieren Sie unter anderem von folgenden Vorteilen: Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich Mein Konto vertraut.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version