Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Heißkanalsysteme

Heißkanalsysteme

Produktbeschreibung

Heißkanalsysteme in ihrer besten Form

Wir bieten Ihnen standardisierte, nach Produktanforderungen auslegbare, balancierte und vormontierte Heißkanalsysteme. Beidseitig eingebettete Heizungen sorgen für einen homogenen Temperaturhaushalt. Die gleichmäßige und hohe Wärmeübertragung realisiert eine schonende Verarbeitung der Kunststoffschmelze durch optimale Kanalführung.

Kurzfristige Verfügbarkeit des Heißkanalsystems

Die Verwendung von Standardgeometrien (I-, H-, X- Verteiler) ermöglicht eine kurze Lieferzeit.Die Düsenpositionen können im Rahmen der vorgearbeiteten Geometrien individuell festgelegt werden. Dadurch wird wiederum eine freie Wahl der Anspritzpositionen, in vorgegebenen Grenzen, machbar.

Störungsfreie Produktion auch bei der Verarbeitung von korrosiv wirkenden Kunststoffen

Durch die Verwendung eines speziellen hochlegierten Stahlssorgt dieser für Prozesssicherheit und maximiert die Lebensdauer- sowie die Verfügbarkeit des Heißkanalsystems.

Konstruktive Freiheit bei der Auslegung des Spritzgießwerkzeugs

Individuell modifizierbare varioLINE Heißkanalsysteme gewähren Ihnen die gleiche hohe Performance, die das Standardprogramm bietet.

Online konfigurieren Technische Anfrage

Productinformatie

Verdere informatie

Rheologisch günstiger Schmelzekanal

Aufgrund der Tatsache, dass es nicht möglich ist einen Schmelzekanal um die Ecke zu bohren, wird für die Fertigung dieser Geometrien der Verteiler in mehreren Platten geteilt. Somit kann der Fräsvorgang in den geteilten Hälften erfolgen. Anschließend werden die gefrästen Platten wieder miteinander gefügt.

  • Durch die hohe Oberflächengüte wird ein materialschonender Kanalverlauf erzeugt
  • Die stopfenlose Verteilerverschlusstechnik verhindert die sogenannten "toten" Ecken
  • Die gefräste Kanalführung ermöglicht beste Strömungseigenschaften
  • Auch Materialablagerungen im Schmelzekanal bei glasklaren Kunststoffen oder häufiger Farbwechsel
    werden vermieden
  • Die strömungsgünstigen Umlenkungen reduzieren die Scherempfindlichkeit und Belastungen in der Schmelze
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version