Grundlegende Vorteile, die Ihnen unsere Düsen bieten
Individuelle Lösungen
Gerne entwickeln wir für Sie vom Standard abweichende Eigenschaften, Baugrößen oder Merkmale. Damit erfüllen wir alle denkbaren Produktanforderungen, ohne dass Sie kostspielige Eigenleistungen erbringen müssen. Bei Meusburger haben Sie bereits in der Konzeptphase einen erfahrenen Partner, der Ihre anwendungsspezifischen Qualitätsansprüche erfüllt.
Die Heizung mit integriertem Thermofühler ist intelligent und lässt sich daher leicht in Ihrem Haus bzw. vor Ort wechseln. Das spart kosten- und zeitintensive Reparaturen durch spezielles Fachpersonal. Außerdem sind alle Funktions- und Verschleißteile auswechselbar.
Erstklassige Bauteilequalität durch kunststoffschonende Verarbeitung
Die Temperatur der Heißkanalkomponenten wird an allen Punkten durch sehr gute Wärmeleitkomponenten gleichmäßig gehalten.
Kostengünstige und kurze Lieferzeiten
Möglich durch ein kombinierbares Baukastensystem. Mit wenigen Grundkomponenten fertigen wir eine Vielzahl an Produkten.
Minimierung der Zerspanungsarbeit
Platzsparende Baugrößen, die Verwendung kleiner und kompakter Heizungen sowie die Minimierung der Wandstärken verringern den Einbaudurchmesser. Das bringt Materialersparnis durch kleinere Werkzeugabmessungen und spart Zerspanungsarbeit.
Absolute Dichtheit bei einbaufertigen Systemen garantiert
Wir bieten Ihnen komplett montierte und geprüfte Heißkanalsysteme inkl. Dokumentation. Das spart Zeit beim Einbau, sichert Ihren Garantieanspruch und gewährleistet die absolute Dichtheit des Heißkanalsystems.
Volle Flexibilität bei der Werkzeuggestaltung
Jede Heißkanaldüse kann exakt auf die gewünschte Länge gefertigt werden. Stufenlos bis 1000 mm. Das lässt Ihnen alle Freiheiten bei der Werkzeuggestaltung und Bauteilanbindung und reduziert Kosten, weil der Aufwand für Werkzeuganpassungen entfällt.
Schonende Kunststoffverarbeitung mit gleichzeitigem Spareffekt bei den Betriebskosten
Durch massebezogene Leistungsauslegung der Heizelemente und einen optimalen Wärmeübergang vom Heizelement in den Heißkanal wird die Leistung auf ein Minimum reduziert. Das spart Betriebskosten und sichert eine kunststoffschonende Verarbeitung ohne Materialbeschädigung.
Einfache und Kostengünstige Herstellung der geforderten Werkzeugmaße
Die Auflage des Düsenflansches auf dem Werkzeug ist nicht vertieft. Das reduziert die Kosten und die Fehlerquellen bei der Herstellung des Werkzeuges.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.