Heisse Seite und kundenspezifische Komplettsysteme
Kundenspezifische Komplettsysteme
Unsere Heißkanalsysteme sind so individuell wie Ihre Anwendungen. Basierend auf standardisierten Heißkanalkomponenten komplettieren wir unsere Heißkanalsysteme so, dass Sie für Ihre Bedürfnisse und Anforderungen maßgeschneidert sind und abgestimmt auf Kunststoff, Werkzeug, Spritzgießmaschine und Peripherie einen optimalen Fertigungsprozess erlauben. Im Fokus steht dabei für Meusburger das bestmögliche Handling der Heißkanalsysteme bei Service und Montage und natürlich die prozesssichere Funktion und die optimale Qualität für Ihr Spritzgussformteil.
Einbau- und steckerfertiges System
Das Heißkanalsystem mit geschraubten smartFILL Heißkanaldüsen erhalten Sie komplett fertig montiert und auf Funktion geprüft. Der Heißkanalverteiler muss nur noch in die Düsenseite des Werkzeugs eingesetzt und mit der Formplatte verschraubt werden. Die Höhenabstimmung zur Aufspannplatte entfällt, da die Dichtheit des Heißkanalsystems durch die geschraubte Verbindung zwischen Heißkanaldüse und -verteiler gewährleistet ist.
Heiße Seite
Auf der Düsenseite des Werkzeugs fehlt nur noch die Formplatte mit den Kavitäten. Passgenau dazu liefert Meusburger die individuell gestaltete Heiße Seite, wahlweise mit offenen Heißkanaldüsen oder als Nadelverschluss-System. Sie haben außerdem die Wahl, ob Sie die Düsenvariante „schiebedicht" oder „geschraubt" einsetzen möchten. Für Nadelverschlussanwendungen können Sie zwischen individuell pro Düse betätigten Nadeln oder der Nadelbetätigung via Hubplatte wählen. Selbstverständlich sind die elektrischen Anschlüsse, genauso wie die Medienkupplungen, nach den individuellen Kundenanforderungen ausgewählt, platziert und angeschlossen.
Die Heiße Seite bietet höchsten Komfort sowohl bei der Projektierung für den Werkzeugmacher als auch in der Fertigung für den Spritzgießer.
Als Teil der Heißen Seite für Nadelverschlusssysteme bieten wir die hebelbetätigte Hubplatte powerMOVE an. Angepasst an die Größen unseres Plattenprogramms stehen verschiedene standardisierte powerMOVE-Pakete zur Verfügung, die entsprechend den individuellen Anforderungen Ihrer Anwendung komplettiert werden. Sie können dabei die Anordnung der Düsen frei wählen. Mit powerMOVE erhalten Sie ein reinraumtaugliches und wartungsfreies Nadelbetätigungssystem. Der eingesetzte Hebelmechanismus sorgt beim Spritzgießverfahren für einen idealen Verlauf von Kraft und Geschwindigkeit beim Öffnen und Schließen der Nadeln. Ohne zusätzliche Steuerung trägt dies zur dauerhaften Qualität Ihrer Spritzgussteile bei.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.