Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.
Uw contactpersonen
Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0
Service & Ondersteuning
Hot runners
+49 6204 6069-0
Regeltechniek
+49 6293 9203-0
Opmerking
Foto | artikelen | Stuks | Prijs per stuk | Totaalprijs | Totaalprijs incl. korting | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}
{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}
|
|
{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag | {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag | {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag | |
{{hannexItem.Benennung}}{{hannexItem.Bezeichnung}} |
|
{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag | {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prijs op aanvraag | {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag |
Der profiTEMP+ VCON steuert die Verschlussnadeln beim Kaskadenspritzgießen und ist zusammen mit der Temperaturregelung in einem Gehäuse kombinierbar. Die Touchscreen-Bedienung visualisiert den Ablauf, zeigt die einzelnen Verschlussphasen und ermöglicht das Auslesen der Daten über USB zur Dokumentation.
Ob Sie die Kaskadierung der Nadelverschlussdüsen konventionell ansteuern, sich für die High-End-Lösung mit varioFILL advanced oder eine Kombination der beiden Verfahren entscheiden, der profiTEMP+ VCON löst die Aufgabe perfekt.
Unser Team ist gerne für Sie telefonisch erreichbar unter:
Heißkanal +49 6204 6069-0
Regeltechnik +49 6293 9203-0
Kanalanzahl | 4-32 |
Nadelverschlussdüsen / Proportionalventile | in 4er Schritten erweiterbar (abhängig von Gehäuse und Ausbauvariante) |
Anzeigen | 7 Zoll TFT |
Bedienung | kapazitiver Touch |
Netzspannung | 230VAC, 8A |
Netzanschluss | Schukostecker 16A; Anschlusskabel 2,5m |
Steuersicherung | 6.3A MT |
Alarmausgang | 1 (optional 2) / über CUI07 Potentialfreier Relaiskontakt 250 VAC / 1 A |
Abmessungen | 4/8/12/16 Kanäle: (HxBxT in mm) 20/24/28/32 Kanäle: (HxBxT in mm) |
Elektrische Sicherheit | EN61010-1 |
EMV | EN 61326-1:2013, industrial requirements |
Überspannungskategorie | II |
Schutzklasse | I |
Speichermedien | USB |
Funktion | Magnetventil / Proportionalventil umschaltbar |
Schaltleistung je Ausgang bei Ansteuerung Magnetventil | Max 1.5 A / 24 VDC |
Schaltleistung je Ausgang bei Ansteuerung Proportionalventil | 0...1000 mA / 24 VDC (stromgeregelt über PWM mit 160 Hz) |
Sicherung | Schmelzsicherung 2A FF |
Werkzeuganschluss | 1 x 16 polig (max. 8 Ausgänge pro 16-poligem Stecker) |
Steckerbelegung | Standard PSG; andere Belegungen auf Anfrage |
Versorgungsspannung Wegaufnehmer, Druckaufnehmer und digitale Eingänge
Spannung | 24VDC / 1,5 A (in kleinem Gehäuse) 24VDC / 1,9 A (in großem Gehäuse) |
Absicherung | Schmelzsicherung auf Einsteckkarte VCON04 entsprechend Leistung |
RS232/RS422 | RS232/RS422 4-Draht, galvanisch getrennt, der Betrieb ist als RS422 (4-Draht) oder RS485 (2-Draht) möglich Anschluss: 9 poliger DSUB auf Rückwand |
CAN | Adressierungsbereich: 1 ... 127 Übertragungsgeschwindigkeit: 78.8, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBit konfigurierbar über Bedienung Anschluss: 9 poliger DSUB auf Rückwand |
Ethernet | Adressierungsbereich: IP-Adresse einstellbar über Bedienung Anschluss: RJ 45 auf Rückwand mit Abdeckung |
Anzahl | 2 x Anzahl Nadelverschlussdüsen / Proportionalventile |
Elektrische Daten | 0...30VDC, <10mA bei 24VDC (Optokoppler) |
Digitale Eingänge DI
Anzahl | 3 |
Funktion | Zyklusstartsignal, Ende Nachdrucksignal, Maschinenfreigabesignal |
Elektrische Daten | 0...30VDC, <10mA bei 24VDC (Optokoppler) |
Stecker / Buchse | 1 x 5 polig Buchse |
Anzahl | 1 |
Funktion | Position Wegaufnehmer Dosier-Signal |
Signalart Spannung | 0...10VDC |
Auflösung | 12 Bit |
Wandlungszeit | 10 ms |
Anschlussleitung | <30m |
Analogeingang Druckaufnehmer (Option)
Anzahl | 1 |
Funktion | Druckerfassung zur Zykluskorrektur |
Signalart Spannung | -10...10VDC |
Auflösung | 12 Bit |
Wandlungszeit | 10 ms |
Anschlussleitung | <30m |
Analogeingang Thermoelement (Option)
Anzahl | 1 |
Funktion | Temperaturerfassung zur Zykluskorrektur |
Signalart Spannung | Fe CuNi Typ J (-35...500°C); Fe CuNi Typ L (-35...500°C), Ni CrNi Typ K (-35...900°C) |
Auflösung | 14 Bit |
Wandlungszeit | 10 ms |
Anschlussleitung | <30m |
Im Bereich Media & Downloads finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten.
Für technische Daten, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Servicehandbücher usw., bitten wir Sie, sich anzumelden.
Das zum Heißkanalregler profiTEMP+ identische Gehäuse ermöglicht eine Vielzahl von Varianten:
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42
6960 Wolfurt | Austria
+43 5574 6706
office@meusburger.com
Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:
Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.