Automatische Adressierung über Controller Unit oder Buskoppler
Ausreichend dimensionierter, Temperatur überwachter Kühlkörper
Ableitstrommessung über externen Stromwandler
Übersichtliche Darstellung des Kartenstatus durch LEDs
Pro Zone
Status-LEDs Stellgrad und Fuse-Error
Elektronische Sicherung
Einpolige Abschaltung
Austauschbare Halbleitersicherungen
Temperaturregelung
PID-Regelalgorithmus DynControl
Autotuningfunktion
Autarke Temperaturregelung direkt auf HCC-Karte
Fühlereingänge
Thermoelement konfigurierbar
Heizausgänge
Je 15 A
Impulsgruppenmodus / Phasenanschnitt
Sicherheitsabschaltung
Erkennung
Phase
Netzfrequenz (50 oder 60 Hz)
Überwachung
Temperatur, Heizstrom, Sicherungsausfall, Fühler
Fehlerstrom-/Ableitstrommessung
Dauerhaft eingeschalteter Heizausgang
Productinformatie
Download
Im Bereich „Media & Downloads“ finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten. Für technische Daten, wie z. B. Betriebsanleitungen und Servicehandbücher, bitten wir Sie, sich anzumelden.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.