Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Persberichten over ons bedrijf

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze producten? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Drukmeting in de caviteit voor meer efficiëntie in de spuitgietprocessen

18.06.2019, Matrijzenbouw

Onder het motto „alles uit een hand" biedt Meusburger, naast normdelen voor de temperatuur-  en eindmonitoring, vanaf nu ook sensoren aan voor het meten van de druk in de caviteit. Met de juiste aansluitkabel zijn deze compatibel met alle analyse systemen in de markt. In het assortiment vindt u twee types voor directe en indirecte meting, evenals passende montagebenodigdheden en aansluitkabels. Zoals u gewend bent direct uit voorraad leverbaar en eenvoudig verkrijgbaar via het downloaden van de CAD-gegevens uit de Meusburger-webshop.

De druk in de caviteit vormt een belangrijke parameter in de procesbewaking bij het kunststof spuitgieten. In het kader van een omvangrijke stempel monitoring zijn druksensoren daarom niet meer weg te denken. Het gebruik van hoogwaardige piëzo-elektrische sensoren ondersteunt het bereiken van een optimale proceskwaliteit en is een duurzame verbetering van de kwaliteit van het eindproduct.

Werking en toepassingen van caviteit druksensoren

Caviteit druksensoren maken het mogelijk de optredende druk in de caviteit door middel van piëzo-elektrische effecten om te zetten in een meetbare lading. De sensoren zijn uitgerust met hoog precieze kwartskristallen (SiO2 c.q. α-kwarts) die onder invloed van druk, respectievelijk kracht, een lading afgeven. Deze lading geeft, versterkt door een ladingsversterker, nauwkeurige informatie over de druk die aan de sensor optreedt en maakt het mogelijk de exacte druk in de caviteit in het spuitgietproces te controleren. De keuze van de plek waar deze in de matrijs wordt gebouwd, is daarbij afhankelijk van de toepassing. Zo wordt voor algemene monitoring en procesoptimalisatie de sensor zo dicht mogelijk bij de aanspuiting of op een dikke wanddikte geplaatst. Andere specifieke toepassingen zijn sterktecontrole en monitoring c.q. regeling van de viscositeit, compressie of krimp.

Directe en indirecte caviteit druksensoren

Afhankelijk van de toepassing wordt bij druksensoren onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte sensoren, ofwel directe en indirecte drukmeting.

E 6740 – Druksensor caviteit voor directe meting van Meusburger

Bij de directe meting wordt de druksensor direct in de caviteit aangebracht en is het mogelijk de druk in de caviteit - zonder omwegen - op die positie te meten. Onder beweging door druk geeft de sensor een elektrische lading af in de meeteenheid pC (Picocoulomb), die door de aangegeven sensorgevoeligheid (pC/bar) in de betreffende drukverandering (bar) omgezet kan worden.

E 6750 – Druksensor caviteit voor indirecte meting van Meusburger

Indirecte meting van de druk in de caviteit geschiedt via een krachtsensor die buiten de caviteit ligt en indirect met een kracht wordt aangestuurd. Anders dan bij de directe sensoren wordt de druk in de caviteit via een uitwerperpen als kracht aan de sensor doorgegeven. Onder invloed van de kracht geeft de sensor een elektrische lading af, die door de aangegeven sensorgevoeligheid (pC/N) in een krachtverandering (N) kan worden omgezet. Samen met het oppervlak van de uitwerper kan vervolgens de optredende drukverandering worden berekend.

 

Drukmeting in de caviteit voor meer efficiëntie in de spuitgietprocessen

Druksensor caviteit voor directe meting van Meusburger E 6740

Naar het persoverzicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Lia Klimmer
Lia Klimmer
Abteilungsleitung Kommunikation

+43 5574 6706-1446

E-mail
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version