Meusburger bietet für jede Anforderung die passende Feder, für den Einsatz bei sehr geringer bis zu extrem hoher Belastung. Ebenso findet sich perfekt abgestimmtes Zubehör für den reibungslosen Einbau von System- und Elastomerdruckfedern im Sortiment. Alle Federn sind bei Meusburger ab Lager erhältlich.
Systemdruckfedern
Bei Meusburger gibt es eine große Auswahl an Systemdruckfedern, die aufgrund der geringen Trägheit und der geringen Reibungswärme für sehr hohe Hubzahlen geeignet sind. Die Federn minimieren die Kraftunterschiede im Werkzeug dank verbesserter Längentoleranz gegenüber der DIN ISO 10243. Sie sind in allen gängigen Größen und Belastungsklassen erhältlich, sowohl in rechteckigem als auch in rundem Querschnitt. Die farbliche Unterscheidung der Belastungsklassen mit Sonderbeschichtung sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit. Die Systemdruckfedern von Meusburger zeichnen sich durch maßliche Austauschbarkeit bei nachträglich geänderten Belastungen oder Anforderungen aus.
Belastungsübersicht nach Farben aufsteigend dargestellt
Auswahlhilfe für Systemdruckfedern
Um die Auswahl und den Konstruktionsprozess so bequem wie möglich zu gestalten, hat Meusburger eine Auswahlhilfe für Systemdruckfedern eingeführt. Diese ist einfach zu bedienen und intuitiv aufgebaut. Mit nur wenigen Klicks kann zeitsparend die passende Feder für jede Anforderung ausgewählt werden. Die konfigurierbaren CAD-Daten können anschließend ganz einfach heruntergeladen werden.
Tellerfedern
Tellerfedern werden für sehr große Federkräfte bei kleinem Hub und geringer Einbauhöhe eingesetzt. Sie sind nach DIN EN 16983 hergestellt und für Hubzahlen <100 Hübe/min geeignet, da durch die Reibungskräfte die Erwärmung ansteigt. Es stehen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zur Veränderung von Federweg und Federkraft zur Verfügung. Die Federn sind in verschiedenen Durchmessern von 8 bis 50 mm erhältlich und sind bis zu einer Temperatur von 150°C einsetzbar.
Auswirkungen unterschiedlicher Einbausituationen auf Kraft und Weg
Elastomerdruckfedern
Elastomerdruckfedern sind Federn aus Kunststoff, die sich beim Einfedern nach außen verformen. Im Gegensatz zu Systemdruckfedern werden sie bei hoher Federkraft und hohem Hub eingesetzt. Meusburger hat zwei verschiedene Härtegrade bei den Elastomerdruckfedern genormt nach DIN ISO 10069 im Sortiment, 70 Shore A und 90 Shore A. Außerdem sind die Federn schwingungsdämpfend. Im Sortiment von Meusburger findet sich auch das passende Zubehör zum Einbau von Elastomerdruckfedern.
Spiraldruckfedern
Die Spiraldruckfedern bei Meusburger sind nach DIN EN 15800 gefertigt und temperaturbeständig bis max. 80°C. Sie werden einbaufertig in gesetztem Zustand geliefert und sind in verschiedenen Durchmessern von 3 bis 56 mm erhältlich.
Zubehör
Meusburger bietet perfekt abgestimmtes Zubehör für den reibungslosen Einbau von System- und Elastomerdruckfedern, wie Verschlussschrauben, Führungsbolzen oder Federvorspanneinheiten.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.