Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Persberichten over ons bedrijf

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze producten? Dan bent u hier aan het juiste adres.

NEU bei Meusburger – Kompakte und einbaufertige Suchereinheit

06.12.2016 , Stansmatrijzen

Die neue Suchereinheit E 5655 von Meusburger dient zur genauen Zentrierung des Blechstreifens innerhalb des Stanzwerkzeuges. Durch die kompakte und einbaufertige Bauart der Suchereinheit spart der Werkzeugbauer nicht nur Zeit, sondern auch Kosten in der Konstruktion und Montage.

Aufgrund der standardisierten Sucherstifte mit einer Einlauffase von 40° ist kein Abstimmaufwand erforderlich. Als Material wurde der Schnellarbeitsstahl 1.3343 gewählt, welcher sich durch eine hohe Verschleißfestigkeit auszeichnet. Um ein Abheben des Blechstreifens während des Stanzprozesses zu verhindern, wird dieser mittels Buchse abgestreift. Die Anpresskraft kann anhand von drei verschiedenen Systemdruckfedern, welche im Lieferumfang enthalten sind, schnell und einfach angepasst werden. Eine einfache Demontage ist durch identische Einbaudurchmesser des Buchsen- und Sucherstiftkopfes garantiert. Die passenden CAD-Daten können im Online-Shop mit nur wenigen Klicks einfach und schnell heruntergeladen werden. Die neue Suchereinheit ist in den Durchmessern 5 und 8 mm sofort ab Lager erhältlich.

Naar het persoverzicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Susanne Zukowski
Communicatie / Public Relations

+43 5574 6706-1736

E-mail
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version