Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Persberichten over ons bedrijf

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze producten? Dan bent u hier aan het juiste adres.

NEU im Programm bei Meusburger – SD- und SZ-Zweisäulengestelle

31.05.2016, Stansmatrijzen

Mit den neuen Zweisäulengestellen, bei denen die Führungssäulen diagonal bzw. zentral angeordnet sind, ermöglicht Meusburger seinen Kunden neue und flexible Einsatzmöglichkeiten. Durch die optimierte Anordnung der Haltestücke für die Säulen- und Buchsenaufnahme garantiert das SZ-Zweisäulengestell zentral eine maximale Nutzbreite. Das SD-Zweisäulengestell diagonal ist für den Einsatz in der Länge und Breite ausgelegt. Beide Gestelle sind in den Größen 126 156 bis 396 496 mit oder ohne Zwischenplatte erhältlich und sowohl mit Kugel- als auch Gleitführungselementen kombinierbar. Die Verdrehsicherung erfolgt über die marktübliche Durchmesser-Abstufung beim Führungssystem. Wie bei Meusburger üblich, werden die Platten standardmäßig mit einer hochpräzisen Ausrichtkante zur exakten Positionierung auf der Bearbeitungsmaschine gefertigt. Mithilfe des praktischen Assistenten im Online-Shop können die Gestelle schnell und einfach zusammengestellt werden. Im ersten Schritt wird die Gestellgröße und die Art des Aufbaus bestimmt, um anschließend die jeweiligen Platten für Säulen- bzw. Buchsenaufnahme auszuwählen. Der Assistent ermittelt dann automatisch die passenden Einbauteile wie Führungssäulen, Buchsen oder Haltestücke. Das fertig konfigurierte Zweisäulengestell kann direkt in das gewünschte CAD-Format exportiert werden. Der ganze Prozess dauert nur ein paar Minuten.

Naar het persoverzicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Susanne Zukowski
Communicatie / Public Relations

+43 5574 6706-1736

E-mail
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version