Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Persberichten over ons bedrijf

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze producten? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Meusburger presenteert nieuwe producten voor de werkplaatsuitrusting

21.06.2018, Matrijzenbouw Stansmatrijzen

Medio juni breidt Meusburger het productassortiment op het gebied van werkplaatsuitrusting uit met talrijke noviteiten in de productgroepen montagetechniek en oppervlaktetechniek, evenals met uitbreidingen in spantechniek en erodeertoebehoren.

Complete oplossing voor het aanbrengen en monteren van O-ringen

Al in maart 2018 breidde Meusburger zijn assortiment uit met de O-ring, hoge temperatuur E 21311, die speciaal werd ontwikkeld voor toepassingen met water bij gebruikstemperaturen tot 180°C. Met de passende nieuwe O-ring groeffrees WZB 12112 kan snel en eenvoudig de groef voor de ring worden aangebracht. De O-ring ligt na de aansluitende montage tegen de buitendiameter aan en kan er niet uitvallen. Bovendien wordt bij druk van binnenuit een optimale positie bereikt. Dit zorgt voor de maximale dichtheid en een lange levensduur van de O-ring.
Tevens nieuw in ons assortiment is het montagegereedschap voor O-ringen V 28100, dat bestaat uit vijf gereedschappen voor een gemakkelijkere montage en demontage van O-ringen. Of het nu gaat om het aanhaken, positioneren, schuiven of trekken van de O-ring; de nieuwe set biedt vele mogelijkheden en wordt geleverd in een praktische kunststof bewaarbox.

Quick-Adapter voor dichtheidstest – nu voor boringen met ø 12 mm

De beproefde Quick-Adapter voor een snelle controle en lokalisatie van lekkages bij inzetstukken en vormplaten is vanaf nu ook verkrijgbaar voor boringen met Ø 12 mm. De bevestiging geschiedt eenvoudig, zonder extra schroefdraad aan te brengen, in de cilindervormige koelkanalen. Bovendien staat de slanke constructie minimale boorafstanden toe. Naast de nieuwe diameter is de Quick-Adapter uiteraard nog steeds verkrijgbaar in de boordiameters 6, 8 en 10 mm.

Typeplaatjes in nieuwe afmetingen

De individueel te ontwerpen typeplaatjes van aluminium zijn vanaf nu ook verkrijgbaar in de afmetingen B100 x H150 mm en B150 x H100 mm. Met de typeplaat-ontwerper in de Meusburger online-shop kunt u ze zelf ontwerpen.

Nieuwe apparatuur voor een efficiënte oppervlaktebehandeling

Het krachtige ultrasoonsysteem GESU 1300 met 100 W vermogen is zeer geschikt om snel te werken op grote vlakken. De amplitudewaarde is regelbaar op 99 niveaus. Dankzij diverse modi en 2 verschillende handstukken is ook fijn werk mogelijk. De eenvoudige bediening werkt via een LCD-display.
De nieuwe universele haakse luchtslijper GDSW 1040 is, dankzij de verwisselbare opzetstukken, ontworpen voor de meest uiteenlopende toepassingen. Het lichte gewicht en het lage trillingsniveau verhogen bovendien de ergonomie tijdens het werk.

Uitbreidingen in spantechniek en erodeertoebehoren

In aanvulling op de bestaande elektrodehouders HER 1442 en HER 1642 met gleufbreedte 10, 15 en 20 mm breidt Meusburger het assortiment uit met de nieuwe breedten 25 en 30 mm. Behalve de schroefdraadelektroden van koper en wolfraamkoper in talrijke nieuwe schroefdraadmaten zijn er ook nieuwe afmetingen verkrijgbaar voor de koperen staafelektroden.

Naar het persoverzicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Julia Jakob
Communicatie / Public Relations

+43 5574 6706-1496

E-mail
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version