Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

+43 5574 6706-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prijs op aanvraag {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
Totaalprijs excl. BTW:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag

Meld u a.u.b. aan om de bestelling voort te zetten.

Persberichten over ons bedrijf

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze producten? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Arno Gozzi
Bereichsleiter Marketing

Neues aus den Bereichen Heisskanal- und Regeltechnik

06.11.2019, Matrijzenbouw Werkplaatsuitrusting Regeltechnik

Meusburger präsentiert Neuigkeiten aus den Bereichen Heißkanal- und Regeltechnik. Unter der Produktmarke PSG wurde die Anzahl an Ausführungen der Düsenserie smartFILL erweitert und ein neuer Fokus gelegt. Das Sortiment wird durch die pneumatische und hydraulische Betätigungseinheit für Nadelverschlussdüsen perfekt ergänzt. Im Bereich der Regeltechnik wird die Kombination einer VCON Steuerung mit dem profiTEMP+ in einem Gehäuse ermöglicht.

Bei der neu entwickelten Baureihe liegt der Fokus auf der Schmelzeführung und Wartungsfreundlichkeit. Mit der sehr großen Vielfalt an Düsenlängen, Schmelzekanaldurchmessern und Anschnittgeometrien präsentiert sich die smartFILL Düsenserie jetzt auch mit der großen 4557-er und der kleinen 4019-er Ausführung. Die Düsen sind in den Versionen smartFILL (schiebedicht), smartFILL Shot (verschraubt) oder smartFILL Shot Single (Einzelanwendung) erhältlich. Sie eignen sich nicht nur für die Verarbeitung technischer und gefüllter Kunststofftypen, sondern auch für eine Direktanbindung oder Anbindung auf einen Kaltkanal. Das neue Konzept der Heizung bis zum Anspritzpunkt gewährleistet ein homogenes Temperaturprofil. Dies garantiert wiederum die höchste Bauteilqualität.

Weitere Produkthighlights:

  • Schneller und einfacher Heizungswechsel dank Spiral- / Keilspannung
  • Enge Nestabstände durch kleines Einbaumaß Ø19 realisierbar
  • Heißkanaldüsen für Schussgewichte von 0,5 g bis zu 2.500 g einsetzbar
  • Alle Anschnittarten verfügbar: Ringanschnitt RT, DRT, DRT-L und Nadelverschluss NZ, DNZ, DNZ-L

Kompakte Neuentwicklung

Passend zur smartFILL Düsenbaureihe sind die pneumatische (DP 53x63) und hydraulische (MH 24x55) Betätigungseinheit für Nadelverschlussdüsen neu im Programm. Bei der pneumatischen Betätigungseinheit wird die Nadel mittels Druckluft über die Aufspannplatte geöffnet und geschlossen. Selbst bei individueller Betätigung pro Düse ist ein engstes Stichmaß bei beiden Einheiten möglich. Dadurch sind diese Betätigungseinheiten speziell für den Einsatz in Verbindung mit den Düsengrößen 19 und 27 der smartFILL Baureihe geeignet.

Weitere Produkthighlights:

  • Aufgeflanschte und gekühlte hydraulische Betätigungseinheit (MH 24x55)
  • Exakte Nadelpositionierung über einen Nonius, dadurch kaum sichtbare Anspritzpunkte und verbesserte Reproduzierbarkeit der Anspritzpunktqualität
  • Verschlussnadel standardmäßig gegen Verdrehen gesichert (MH 24x55)

Alles in einem Gehäuse

Erreichen Sie optimale Spritzgießergebnisse durch eine sequentielle Steuerung des Schmelzeflusses. Während der Öffnungs- bzw. Schließbewegung der Düsenverschlussnadel ist es möglich, die unterschiedlichen Nadelpositionen gestaffelt und hydraulisch anzusteuern. Beim kaskadierten Füllen von Spritzgießartikeln mit mehreren Anspritzpunkten können Umschalt- und Haltespuren vermieden werden.

Weitere Produkthighlights:

  • Einfaches und preiswertes Umrüsten hydraulischer Heißkanalsysteme auf varioFILL advanced
  • profiTEMP+ VCON: VCON Steuerung kombinierbar mit einem Heißkanalregelgerät in einem Gehäuse
  • Einheitliche Bedienung von Temperatur und Kaskadensteuerung
  • Intuitiv zu bedienender Touchscreen

 

Neues aus den Bereichen Heisskanal- und Regeltechnik

Neuentwicklung der Betätigungseinheiten für Nadelverschlussdüsen

Naar het persoverzicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Lia Klimmer

Lia Klimmer
Abteilungsleitung Kommunikation

+43 5574 6706-1446

E-mail