Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Persberichten over ons bedrijf

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze producten? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Neue Konfigurationsmöglichkeiten bei Meusburger Schneidstempeln

25.04.2017, Stansmatrijzen

Der Normalienhersteller Meusburger bietet ab sofort neue Konfigurationsmöglichkeiten bei den Schneidstempeln an. Dazu gehören zwei verschiedene PVD-Beschichtungen für höchste Standzeiten sowie die Konfiguration einer Verdrehsicherung bei Formschneidstempeln. Über den neuen Konfigurator in den digitalen Katalogen von Meusburger können die Schneidstempel schnell und einfach ausgewählt werden.

 Ab sofort bietet Meusburger seine Schneidstempel auch mit TiN und AlCrN Beschichtung an. Dadurch können wesentlich längere Standzeiten erzielt werden. Zudem bewirkt die Beschichtung eine Verringerung des Reibungskoeffizienten, was eine Senkung der Stanz- und Rückzugskräfte zur Folge hat. Eine weitere Neuheit ist die präzise Verdrehsicherung bei den Formschneidstempeln mit zylindrischem Kopf. Eine genaue Positionierung des Stempels wird durch die Parallelität von 0,01 mm zwischen Verdrehsicherung am Kopf und Kontur sichergestellt. Bei der Verdrehsicherung kann zwischen 0° oder 90° zur Kontur gewählt werden, was eine flexible Montage im Werkzeug ermöglicht. Durch die Fertigung im Haus sind kürzeste Lieferzeiten garantiert.Mit dem neuen Schneidstempel-Konfigurator bietet der Normalienhersteller eine einfache und zeitsparende Möglichkeit, die Schneidstempel individuell zu gestalten. Aufrufbar ist dieser in den digitalen Katalogen von Meusburger. Zunächst werden Kopfform, Material, Beschichtung sowie die gewünschte Kontur mit entsprechender Verdrehsicherung ausgewählt. Anschließend können Durchmesser, Gesamtlänge, die Maße der Schneidengeometrie und die Schneidenlänge eingegeben werden. So kann der Schneidstempel mit nur wenigen Klicks an die persönlichen Anforderungen angepasst und als fertig konfiguriertes Bauteil in das CAD-System exportiert werden.

Naar het persoverzicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Susanne Zukowski
Communicatie / Public Relations

+43 5574 6706-1736

E-mail
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version