Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Persberichten over ons bedrijf

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze producten? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Meusburger Premium-krachtspanner voor spuitgieten

30.04.2020, Matrijzenbouw

De Meusburger premium-krachtspanner-lijn HWS 104 blinkt uit door een uiterst robuuste en ergonomische constructie. Deze garandeert eenvoudig, snel en veilig opspannen van spuitgietmatrijzen en reduceert zodoende de stilstandtijden van uw machines.

 

Door het optimaal ontworpen assortiment krachtspanners van Meusburger kunnen vele uiteenlopende matrijzen eenvoudig worden opgespannen. Zelfs moeilijke spansituaties met zeer beperkte ruimte zijn door de compacte bouw zonder problemen mogelijk.
Het ergonomische ontwerp garandeert daarbij een uiterst makkelijke en veilige bediening. Het hoogwaardige, zwart verzinkte en gelegeerde, veredelde staal zorgt voor een lange levensduur en optimale bescherming tegen corrosie.
Een ander voordeel biedt het meegeleverde gladde drukstuk. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de contactdruk tijdens het opspannen en beschermt tevens tegen beschadigingen aan de matrijs of het werkstuk. Als alternatief kan ook zonder drukstuk worden gespannen.
Door optioneel verkrijgbare T-gleufmoeren zijn de krachtspanners in een handomdraai om te vormen tot spanners die op een T-groeven spangereedschap gespannen kunnen worden. Dit resulteert in een breed spectrum aan toepassingen van verspaning tot apparatenbouw.
Meusburger biedt de nieuwe krachtspanners aan in zeven verschillende afmetingen. Het opspanbereik reikt daarbij van 12 mm tot 165 mm. De spankracht bedraagt, afhankelijk van de maat van de krachtspanner, 22 kN tot 49 kN.

Meusburger Premium-krachtspanner voor spuitgieten

De nieuwe Meusburger Premium-krachtspanner HWS 104 in gebruik

Naar het persoverzicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Julia Jakob
Communicatie / Public Relations

+43 5574 6706-1496

E-mail
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version