Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Persberichten over ons bedrijf

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze producten? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Meusburger presenteert nieuwe producten voor de werkplaatsuitrusting

16.07.2019, Matrijzenbouw Stansmatrijzen

Medio juni breidde Meusburger het productassortiment op het gebied van werkplaatsuitrusting uit met talrijke noviteiten in de productgroepen verspaning, erodeertoebehoren en spantechniek. Tevens heeft Meusburger ook nieuwe producten op het gebied van meetmiddelen, hijs- en heftechniek en oppervlaktetechniek.

Hoogrendementruimers tot 65 HRC

De nieuwe hoogrendementruimers van massief hardmetaal (VHM) met TiAlN multilayer-coating zorgen voor maximale performance en proceszekerheid bij de verspaning. Dankzij perfecte snijeigenschappen wordt de bewerkingstijd aanmerkelijk korter, wat leidt tot een verlaging van de proceskosten. De hoogrendementruimers zijn geschikt voor zacht en gehard staal tot 65 HRC. Speciaal bij doorlopende gaten zorgen de koelboringen aan de schacht voor een perfecte koeling tijdens het gebruik. Verkrijgbaar zijn de nieuwe ruimers voor doorvoerboringen H7 (WZR 102520) en als vaste maat (WZR 102522) met honderdsten gradaties X,98 tot X,02 in de diameters 3 tot 12 mm.

Hoogrendement-frees met spaandeler en kernsprong WZF 126688

De hoogrendement-frees voor de HPC-bewerking centrumsnijdend en met ongelijke steek blinkt vooral uit door de zogenaamde spaandeler. De onderbreking aan het snijvlak zorgt ervoor dat er korte spanen ontstaan; dit garandeert een betere afvoer van de spaanders. Het resultaat is een duidelijke verbetering van de proceszekerheid door een lager risico op ophoping van spaanders. Bovendien beschikt de frees vanaf een diameter van 6 mm over een kernsprong. Deze creëert een optimale spanenruimte: vooraan het snijgedeelte bevat de frees een grotere spanenruimte die in de richting van de schacht van de frees steeds kleiner wordt. Dit leidt enerzijds tot een betere afvoer van spaanders en anderzijds tot meer stabiliteit in de kern van de frees. De nieuwe frees is geschikt voor diverse staalsoorten, ook roestvast staal. Meusburger biedt de WZF 126688 direct uit voorraad aan in diameters van 3 tot 16 mm, in de snijlengtes 4xd.

Precisie machineklem HWS 510

De precisie machineklem is rondom hoeknauwkeurig fijngeslepen en uitermate geschikt voor horizontale, verticale en zijwaartse frees-, slijp-, controle- en erodeerwerkzaamheden. De hoeknauwkeurigheid en evenwijdigheid ligt bij 0,003/100 mm. Het neerdrukeffect voorkomt het oplichten van het werkstuk – dit maakt het neerkloppen overbodig. De bediening geschiedt via een binnenzeskantsleutel en de klem kan snel worden versteld met een spindel. De precisie machineklem HWS 510 is verkrijgbaar in de bekbreedten 60, 75, 100 en 125 mm.

Snelspanklem met schroefsluiting voor systeem ITS

Met de nieuwe snelspanklemmen HER 3012 voor ITS-50 c.q. HER 3032 voor ITS-50/ITS-100 zijn elektrodehouders snel en veilig op te spannen via een schroefsluiting. Ze zijn uitermate geschikt voor de elektrodenbewerking.

Uitbreidingen bij de elektroden

Met circa 100 nieuwe afmetingen vergroot Meusburger het assortiment elektroden met systeem- en multi-gatenpatroon van koper en grafiet. Tevens zijn de grafietzaagsneden in de kwaliteiten Q70 (V 92221), Q60 (V 92224) en Q40 (V 92227) vanaf nu ook verkrijgbaar in de diktes 90, 100, 120 en 150 mm.

Meusburger presenteert nieuwe producten voor de werkplaatsuitrusting

Meusburger nieuwe producten voor de werkplaatsuitrusting

Naar het persoverzicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Lia Klimmer
Abteilungsleitung Kommunikation

+43 5574 6706-1516

E-mail
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version