Schiebersicherungen werden benötigt, um Schieber bei geöffnetem Werkzeug sicher in Endlage zu halten. Mit der neuen Blattfeder Rollenraste E 3050 hat Meusburger eine exklusive und kostengünstige Alternative zu den am Markt bestehenden Lösungen geschaffen. Die kompakte Bauform ermöglicht Haltekräfte von bis zu 140 N und eignet sich somit auch ideal für die Endlagensicherung von großen Schieberkörpern. Um einen großen Einsatzbereich bieten zu können, ist die Blattfeder Rollenraste in zwei verschiedenen Ausführungen und drei unterschiedlichen Blattfederstärken erhältlich.
Funktion der Blattfeder Rollenraste
Die Rolle im Inneren des Rollenhalters rastet bei der Öffnungsbewegung des Werkzeuges unter Spannung ein. Die präzise Ausnehmung der Blattfeder bewirkt dadurch ein spielfreies und positionsgenaues Halten des Schieberkörpers. Zudem sorgt die frei gelagerte Rolle aus hochwertigem Wälzlagerstahl und die nitrierte Blattfeder für minimale Reibung und ermöglicht dadurch höchste Standzeiten. Außerdem kann die Schiebersicherung bei Temperaturen von bis zu 200°C eingesetzt werden und bietet somit ein breites Anwendungsspektrum.
Zwei unterschiedliche Typen
Der Typ A der neuen Blattfeder Rollenraste verfügt über einen integrierten Anschlag, der eine präzise und sichere Positionierung ermöglicht. Zudem kann bei dieser Ausführung der Schieberweg mithilfe der optional erhältlichen Abstimmscheibe E 1312 einfach und schnell abgestimmt werden. Eine Zeitersparnis gegenüber marktüblichen Schiebersicherungen bietet bei Typ A die Rollenaufnahme, welche ohne Schieberdemontage austauschbar ist.
Blattfeder Rollenraste E 3050, Typ A, für einstellbaren Schieberweg
Typ B hingegen ermöglicht dank zusätzlich erhältlicher Abstimmscheibe E 1312 eine schnelle und einfache Abstimmung der Rollenhöhe und somit den optimalen Ausgleich von Fertigungstoleranzen im Werkzeug. Zudem kann diese Ausführung durch den flachen Einbauraum auch bei geringen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Der Anschlag kann zum Beispiel mithilfe einer zusätzlichen Schraube realisiert werden.
Blattfeder Rollenraste E 3050, Typ B, für Höhenabstimmung der Rolle
Wartung und Austauschbarkeit
Die neue Schiebersicherung bietet höchste Flexibilität, denn die in drei unterschiedlichen Stärken erhältlichen Blattfedern können dank der gleichen Bauform ganz ohne Nacharbeit untereinander ausgetauscht werden. Außerdem ermöglicht das standardisierte Bauteil von Meusburger eine zeitsparende Wartung ohne Werkzeugdemontage, da die Bauteile von der Trennebene aus montierbar bzw. demontierbar sind. Meusburger empfiehlt eine Reinigung und anschließende Schmierung der Rolle nach 100.000 Zyklen mit dem vollsynthetischen Hochleistungsöl VLS 250.
CAD-Daten zum Download
Wie gewohnt stehen die CAD-Daten für die Werkzeugkonstruktion inklusive Einbauräumen sofort zum Download zur Verfügung. Zudem kann der Schieberweg individuell innerhalb der Grenzwerte konfiguriert werden.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.