Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

+43 5574 6706-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prijs op aanvraag {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
Totaalprijs excl. BTW:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag

Meld u a.u.b. aan om de bestelling voort te zetten.

Persberichten over ons bedrijf

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze producten? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Arno Gozzi
Bereichsleiter Marketing

Heizprozesse komfortabel und präzise steuern

17.12.2019, Regeltechnik

Im Bereich Regelsysteme präsentiert Meusburger zwei Produktneuheiten. Der T7 bietet eine kompakte Bedien- und Anzeigeeinheit für die Regler sysTemp®, flexotemp®, sowie die Komponenten MPI 02 und MPI 05. Der Leistungssteller THYPO ist die neue Steuerungseinheit für alle Industriesegmente, bei denen ohmsche Lasten präzise zu schalten sind.

Die T7 ist eine kompakte Bedien- und Anzeigeeinheit mit einem 7" Multitouch-Screen zur Parametrierung und Visualisierung der unterschiedlichen Regler von Meusburger. Die Verbindung zwischen T7 und den Geräten erfolgt in Abhängigkeit der Regler-Baureihe über CAN oder Ethernet. Dadurch lässt sich die Bedien- und Anzeigeeinheit unabhängig platzieren. An eine T7 können mehrere Regler, auch aus unterschiedlichen Baureihen, gleichzeitig angeschlossen werden und trotzdem behalten Sie stets den Überblick. Das übersichtliche und intuitive Bedienkonzept gewährleistet eine transparente Anzeige aller Prozessdaten in verschiedenen Darstellungsformen sowie auf alle Konfigurationsparameter. Über die dreistufige Benutzerverwaltung wird der Zugriff auf alle Funktionen und Parameter festgelegt. Durch die Sprachumschaltung eignet sich die T7 für den weltweiten Einsatz.

Präzise Steuerung der Heizelemente mit THYPO Leistungsstellern

Mit THYPO bietet Meusburger einen modularen Mehrkanal-Leistungssteller zum Schalten und Steuern von Heizelementen und Heizfeldern. THYPO findet Einsatz in unterschiedlichen Branchen und Anwendungen. Beispiele hierfür sind das Trocknen von Lacken und Beschichtungen, das Formen von Kunststoffen und Leichtbau-Materialien sowie das Kunststoffschweißen und die Folienextrusion. Die Steuerungseinheit ist robust, äußerst kompakt und sehr einfach zu installieren. Montieren, Versorgungsspannung und Heizungen anschließen, Heizausgänge zuordnen - und schon kann es losgehen. Der Mehrkanal-Leistungssteller lässt sich mit den drei Ausgabebaugruppen TP in unterschiedlicher Leistungsstufe an die Applikation anpassen. Ein THYPO-System kann aus maximal 63 Ausgabebaugruppen TP bestehen. Mit bis zu 1512 Ausgängen bei 1,84 kW pro Ausgang steuert es sehr große Heizfelder auch auf kleinstem Raum. Bei einer maximalen Leistung von 7,6 kW pro Ausgang stehen 567 Ausgänge pro System zur Verfügung.

Die Kommunikation zur Steuerung erfolgt über Profinet IO, wahlweise auch über Modbus TCP/IP oder CANopen. Weitere Schnittstellen wie etwa EtherCAT oder Powerlink befinden sich in Vorbereitung und machen THYPO unabhängig vom Fabrikat der eingesetzten Steuerung. Innovative Funktionen sorgen für eine erhöhte Prozesssicherheit. Detaillierte Diagnosefunktionen unterstützen bei Störungen im Heizprozess und helfen bei der schnellen Fehlerbeseitigung. Mit Hilfe der rückwirkungsfrei agierenden Strommessung wird zum Beispiel erkannt welche Heizung defekt ist, ob eine Sicherung ausgelöst hat oder ob die Netzspannung oder -frequenz außerhalb der Toleranz liegt. Zusätzlich ist auch die Spannungsmessung zur Kompensation der Netzspannungsschwankungen serienmäßig integriert. Die Diagnosedaten werden über die Schnittstellen zur zentralen Anlagensteuerung gemeldet. Über das komfortable Webinterface ist der Zugriff über Webbrowser möglich. Alternativ zum Einsatz an einer Steuerung kann THYPO auch als Ausgabebaugruppe für Heizungen bei der Regler-Baureihe flexotemp® (PCU und PCU PNIO) eingesetzt werden.

Heizprozesse komfortabel und präzise steuern

Der Mehrkanal-Leistungssteller THYPO überzeugt als kompakte Baugruppe.

Naar het persoverzicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Lia Klimmer

Lia Klimmer
Abteilungsleitung Kommunikation

+43 5574 6706-1446

E-mail