Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

+43 5574 6706-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prijs op aanvraag {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
Totaalprijs excl. BTW:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag

Meld u a.u.b. aan om de bestelling voort te zetten.

Persberichten over ons bedrijf

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze producten? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Arno Gozzi
Bereichsleiter Marketing

Gestandaardiseerde componenten voor de strookgeleiding

21.01.2020, Stansmatrijzen

Veel componenten in een stansmatrijs worden vaak in kleine aantallen gecompliceerd en duur vervaardigd; een voorbeeld hiervan is de strookgeleiding. Hier biedt het gebruik van gestandaardiseerde componenten een uitkomst. De voordelen zijn de directe beschikbaarheid, de mogelijkheid diverse strookgeleidingen in een stansmatrijs te combineren en de CAD-gegevens die beschikbaar worden gesteld voor de constructie. In het onderstaande artikel worden de verschillende oplossingen voor strookgeleiding bij Meusburger nader onder de loep genomen.

Geveerde strookgeleiding rond E 5632

De geveerde strookgeleiding met kraag is te gebruiken voor diverse strookdiktes en dankzij de geharde uitvoering prima beschermd tegen slijtage. Voor matrijzen met een beperkte inbouwruimte kan vanaf een diameter van 10 mm de veer plaatsbesparend in het daarvoor bestemde boorgat worden gemonteerd.

Einbaubeispiel gefederte Streifenführung rund

Inbouwvoorbeeld geveerde strookgeleiding rond

Geveerde strookgeleiding rechthoekig E 5634

De rechthoekige strookgeleiding wordt voornamelijk gebruikt als er uitsparingen aan de zijkant aanwezig zijn een daardoor te weinig draagvlak beschikbaar is. De intelligente constructie maakt het mogelijk deze strookgeleiding direct vanaf het bewerkingsniveau te monteren. Dankzij de centraal geplaatste passchroef is slechts een minimale inbouwruimte in de stansmatrijs nodig. Bovendien bepaalt de lengte van de passchroef de vering van de strookgeleiding. De symmetrische vorm maakt tweezijdig gebruik van de rechthoekige strookgeleiding mogelijk.

Inbouwvoorbeeld geveerde strookgeleiding rechthoekig

Het onderstaande inbouwvoorbeeld laat zien dat de rechthoekige strookgeleiding uitermate geschikt is voor zij-uitponsingen. Bovendien toont het gebruik van gestandaardiseerde componenten nog een extra voordeel aan: de diverse strookgeleidingen zijn optimaal op elkaar afgestemd en kunnen zodoende binnen de stansmatrijs naar believen worden gecombineerd.

Optimaal voor stroken met uitsparingen aan de zijkant

Strookgeleiding lijst E 5636

De strookgeleiding lijst wordt in principe gebruikt in combinatie met een strooklifter. Dankzij de schroefverbinding aan de bovenzijde, kan deze direct vanuit het bewerkingsniveau worden ingebouwd. De geharde uitvoering garandeert prima slijtagebescherming en de geïntegreerde afschuining maakt een veilige aanvoer van de stansstrook mogelijk. Bovendien is deze dankzij de symmetrische vormgeving aan beide zijden inzetbaar.

Strookgeleiding lijst E 5636 met strooklifter rond E 5640

Strooklifter rond E 5640

De uitvoeringen met kleine diameters maken deze geschikt voor matrijzen met een beperkte inbouwruimte. De geïntegreerde startboring maakt het aanbrengen van een vrijloop voor een zoekstift mogelijk. Natuurlijk zijn de lengtes van de strooklifters met kraag afgestemd op de strookgeleiding met kraag. Zodoende kunnen de componenten gecombineerd worden gebruikt.

Strooklifter rechthoekig E 5644

Het grote draagvlak van de rechthoekige strooklifter garandeert een efficiënt oppakken en doorschuiven van de metalen strook; ook bij grotere uitponsingen. Voor het aanbrengen van een vrijloop voor een zoekstift is ook hier een startboring geïntegreerd. Alle functionele maten zijn afgestemd op de betreffende plaatdiktes. Alle artikelen leveren wij uit voorraad; meer informatie vindt u op www.meusburger.com .

Strooklifter rechthoekig

Gestandaardiseerde componenten voor de strookgeleiding

Geveerde strookgeleiding rechthoekig

Naar het persoverzicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Julia GRimm
Communicatie / Public Relations

+43 5574 6706-1496

E-mail