Mit den neuen NE-Erodierblöcken aus Hartmetall bietet Meusburger den idealen Kompromiss zwischen Verschleißbeständigkeit und Risszähigkeit. Daher eignen sich die Erodierblöcke aus Hartmetall perfekt für universelle Anwendungen im Stanzen, Prägen, Biegen sowie Umformen.
Das hochwertige Hartmetall CF-H40S+ – mit einer Härte von 1400 HV10 – garantiert höchste Standzeit und maximale Verschleißbeständigkeit bei ausgezeichneter Kantenstabilität. Die ausgewählte Fein-/Mittelkornsorte der Erodierblöcke ist sehr ausgewogen. Somit lassen sich komplexe und filigrane Werkzeuggeometrien prozesssicher bearbeiten. Dank der hohen Korrosionsbeständigkeit sind die Erodierblöcke ideal zum Drahterodieren geeignet. Auch die im Werkzeugbau geforderten mechanischen und physikalischen Anforderungen können optimal erfüllt werden. Erhältlich sind die Erodierblöcke aus Hartmetall bei Meusburger sofort ab Lager in den Abmaßen 100x100 mm mit unterschiedlichen Stärken von 10 bis 60 mm.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.