Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Persberichten over ons bedrijf

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze producten? Dan bent u hier aan het juiste adres.

NIEUW bij Meusburger: E 7048 Inbouw hydrauliekcilinder met flens

24.04.2018, Matrijzenbouw

Ideaal voor de kleinste inbouwruimtes biedt Meusburger nu exclusief en per direct de compacte inbouw hydrauliekcilinder met flens. Dankzij een ongecompliceerde handeling en de meegeleverde schroeven is hij in korte tijd te monteren. Bovendien beschermt de tweetraps inbouwboring de afdichtingen bij de montage.

 

De compacte en intelligent gevormde constructie van de nieuwe inbouwcilinder met flens van Meusburger past in de kleinste inbouwruimtes en verschaft zodoende maximale vrijheid bij het samenstellen van de matrijs.Qua montage kan daarbij worden gekozen uit opstaand of verzonken.Voor het inbouwen wordt een tweetraps boring in de plaat aangebracht.Dit voorkomt bij de montage van de inbouwcilinder dat de O-ring wordt beschadigd door de dwarsboring.Dubbel afgedichte zuigerstangen met extra schraapveer zorgen voor schoon werk, waarbij de standaard ingebouwde FKM-afdichtingen (Viton®) gebruikstemperaturen tot 180°C mogelijk maken.De geharde en geslepen zuigerstang biedt optimale bescherming en zodoende een lange levensduur.Door middel van de afdrukschroefdraad kan de cilinder snel en eenvoudig worden gedemonteerd.De nieuwe inbouw hydrauliekcilinder met flens E 7048 is verkrijgbaar in 4 verschillende afmetingen met elk 3 verschillende slagen.De CAD-gegevens verkrijgt u met slechts een paar muisklikken in de digitale catalogi van Meusburger. >>Verdere informatie

Naar het persoverzicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Susanne Zukowski
Communicatie / Public Relations

+43 5574 6706-1736

E-mail
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version