Unsere Spezialisten sind für Sie weltweit vor Ort. Der persönliche Austausch ist uns wichtig.
Eurostampi
Internationale Fachausstellung
Im Rahmen der MECSPE findet in Halle 6 des Messegeländes die Eurostampi statt. Die Eurostampi ist eine internationale Ausstellung für Formen-, Pressen- und Spritzgießmaschinen. Hier trifft sich die Branche, um sich über die neuesten Maschinen, Verarbeitungstechniken und Anwendungsbereiche zu informieren.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Wann: 23.11.2021 - 25.11.2021 Wo: Viale della Fiera, 20, 40128 Bologna BO Messestand: Halle 36, Stand B44
Wir freuen uns sehr, Sie bei der Eurostampi in Halle 36 begrüßen zu dürfen. Unsere MitarbeiterInnen stehen Ihnen sehr gerne zur Seite und sind schon gespannt auf die Messe.
Unsere Produkthighlights für die Eurostampi 2020
Kompetente Lösungen für den Spritzguss
Für einen sicheren und problemlosen Betrieb sind zwei Dinge wichtig: die Verwendung von hochwertigen Werkzeugen und eine schnelle Lieferung bei Ersatzteilbedarf. Dazu bieten wir Ihnen ein breites Sortiment in gewohnt hoher Qualität und Funktionalität. Zudem sind alle Artikel sofort ab Lager lieferbar. Entdecken Sie unsere Produktauswahl speziell für Spritzgießer an unserem Messestand.
Unser Sortiment für Spritzgießer
Für einen sicheren und problemlosen Betrieb gibt es zwei Grundvoraussetzungen: die Verwendung hochwertiger Werkzeuge und eine schnelle Lieferung bei Ersatzteilbedarf. Überzeugen Sie sind von unserer großen Produktvielfalt.
Nicht nur anschauen, sondern auch selber ausprobieren. Entdecken Sie unsere Demotheke für den Bereich "Oberflächentechnik". Die Geräte und das vielfältige Zubehör werden Ihnen von Fachexperten vorgeführt und Sie können die Produkte auch selbst testen.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.