Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Was für ein tolles Event

Gepubliceerd op: 10.12.2019

Blechbearbeitung im Weltformat

Das praxisnahe Messe-Duo Blechexpo und Schweisstec findet im zweijährigen Rhythmus in der Landesmesse Stuttgart statt und befasst sich als weltweit einzige Veranstaltung mit den komplementären Technologien Blechbearbeitung und Fügetechnik. Erklärtes Ziel des Messeverbunds ist es, die gesamte Prozesskette der kaltumformenden Blechbearbeitung sowie der damit verbundenen thermischen oder mechanischen Schneid-, Füge- und Verbindungstechnik darzustellen.

 

Unsere Produkthighlights für die Blechexpo 2019

Standardisierte Stanzbiegegestelle

Unser neu entwickeltes SB-Stanzbiegegestell bieten wir Ihnen für die Bihler-Pressen 200 kN, 300 kN und 400 kN an. Die Gestelle sind in den Längen bis zu 596 mm und in den Typen SBH „Tunnelschnitt" oder SBP „gefederte Führungsplatte" ab Lager erhältlich.

E 5634 Streifenführung eckig, gefedert

  • Einfache Montage und Demontage von der Bearbeitungsebene
  • Kompakte Bauweise dank innenliegender Schulterpassschraube
  • Maßlich optimal abgestimmt auf Federn und Plattenstärken

Zum Produkt

NE-Erodierblock aus M W10PM (H)

  • Beste adhäsive Verschleißfestigkeit bei hervorragender Zähigkeit 
  • Höchste Druckbelastbarkeit bei einer Gebrauchshärte von bis zu 68 HRC
  • Optimale Warmhärte aufgrund einer Wolframbasislegierung mit erhöhtem Kobaltgehalt

In geglühter und gehärteter Ausführung (66 — 68 HRC) erhältlich

Naar het nieuwsoverzicht
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version