Meusburger breidt haar assortiment normelementen uit
Gepubliceerd op: 21.07.2020
Op het gebied van de spanelementen wordt het assortiment aangevuld met een versterkte versie naast de standaard horizontale. De HWS 201 spanelementen zijn robuuster gebouwd en de componenten kunnen worden vastgeklemd met höheren Haltekräften hogere krachten. Ze zijn daarom bijzonder geschikt voor snel spannen in serieproductie.
Nieuw in het assortiment zijnSchuifstangspanner HWS 256korte versie. In vergelijkingSchuifstangspanner HWS 254met haakse voeten die rechtstreeks op een plaat zijn bevestigd, kan de nieuwe versie worden bevestigd aan metalen wanden of met bevestigingsdraden in gereedschapselementen worden geschroefd.met haakse voet.
Over het algemeen zijn spanelementen geschikt voor snel spannen in serieproductie.
De nieuwe spanhaken worden vooral gebruikt in verwerkingsapparaten met smalle inbouwruimtes. De spanhaak HWS 260 kan direct in de gaten van de grondplaten worden geschroefd. DeHWS 262 Spanhaak met geslepen Schachtdiameterkan direct in het geprefabriceerde montagegat worden bevestigd of in combinatie met de HWS 264 spanhaak worden gebruikt. De opname wordt gebruikt voorGeleiding en heffen van spanhakenen wordt voornamelijk gebruikt voor hoge werkstukken.
HWS 264 Spanhaak houder E 91200 Stelvoet, thermoplast E 91220 Stelvoet, staal E 92252 Zijdelingse plunjer
E 93050 Hefboom-plunjer zonder kunststof dop E 93054 Hefboom-plunjer met kunststof dop E 93240 Sterknop met binnenschroefdraad E 93350 Verstelbare handhendel met binnenschroefdraad E 93352 Verstelbare handhendel met buitenschroefdraad E 93402 Beugelgreep, natuurlijk geanodiseerd aluminium E 93408 Beugelgreep, thermoplast
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.