Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

O-ringen – in perfecte vorm, deel 3

Gepubliceerd op: 11.08.2020

Groeffrezen

Is naast de goed gekozen O-ring is voor een optimale afdichting ook het aanbrengen van de juiste O-ring groef essentieel. In het derde deel van onze serie "O-ring – in perfecte vorm" laten wij u zien hoe u met onze O-ring groeffrezen tijd bespaart bij het frezen en tegelijkertijd de kwaliteit van de O-ring groef verbeteren kunt.

Vergelijking: O-ring groef met frees of O-ring groeffrees frezen

Bij een directe vergelijking blijkt dat met een O-ring groeffrees een aanzienlijke tijdsbesparing mogelijk is. Bovendien is in de navolgende afbeelding duidelijk het kwaliteitsverschil te zien. Bij het gebruik van een frees ontstaan freessporen die op de bodem dwars t.o.v. de groef lopen. Voor het afdichten is dit niet optimaal. Bij onze O-ring groeffrezen daarentegen zijn concentrische sporen zichtbaar, die een optimale afdichting mogelijk maken. Dit bespaart tijd en biedt zekerheid.

O-ring groef gemaakt met frees

Freessporen die op de bodem dwars t.o.v. de groef lopen zijn niet optimaal voor het afdichten.

O-ring groef gemaakt met een O-ring groeffrees

Concentrische sporen zorgen voor een optimale afdichting.

O-ring groeffrezen bij Meusburger

Met de O-ring groeffrees zijn de kamers goed bereikbaar (bijv. voor inzetstukken) tot bijna aan de rand.Wij bieden u de O-ring groeffrees in twee uitvoeringen aan:

VHM O-ring groeffrees WZB 12112

  • Beste oppervlakken in de groef
  • Dankzij hoogwaardige TiAlN-coating geschikt voor materialen tot 54 HRC
  • Maten afgestemd op een perfecte passing voor de O-ring tegen de buitendiameter
  • Leverbaar in de 4 gangbaarste groottes

WZB 12112

O-ring groeffrees WZB 32112

  • Met de geleidepen WZB 32113 ook toepasbaar op kolomboormachines
  • Leverbaar in 10 groottes

WZB 32112

Met onze snijgegevenscalculator krijgt u in een handomdraai de juiste snijparameters.Om u een moeizame keuze en afstemming van O-ring grootte, O-ring groef en passende groeffrezen te besparen, vindt u de passende combinaties in onze groefaanbevelingen.

Snijgegevens calculator O-ring groefaanbevelingen

Naar het nieuwsoverzicht
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version