Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

O-ringen – in perfecte vorm, deel 1

Gepubliceerd op: 30.06.2020

Algemene informatie en selectie

In het eerste deel informeren wij u over de verschillende soorten afdichtingen, de inbouwmogelijkheden en de materialen van O-ringen speciaal voor de matrijzenbouw.

O-ringen zijn C-onderdelen die slechts een paar cent kosten. Echter, als een O-ring niet goed afdicht, kan dit een productieonderbreking en dus hoge kosten tot gevolg hebben. Belangrijke factoren om dit te voorkomen zijn naast de keuze van het juiste materiaal ook de constructie, de manier waarop de O-ringgroef wordt gemaakt evenals correcte montage, demontage en correct onderhoud van de O-ringen.

Gebruik van O-ringen

O-ringen worden bij de matrijzenbouw hoofdzakelijk gebruikt voor het afdichten van koelboringen bij de plaatovergang, of bij componenten zoals stijg-en koelschotten. Maar ook bij andere componenten zoals hydraulische cilinders en olietoevoeren worden O-ringen toegepast.

Dynamische en statische afdichting

Principieel wordt onderscheid gemaakt tussen een dynamische en een statische afdichting. Van een dynamische afdichting is sprake bij een afdichting tussen twee t.o.v. elkaar bewegende componenten. Voor een dynamische afdichting zijn O-ringen slechts in uitzonderlijke gevallen de optimale technische oplossing. Bij een statische afdichting bewegen de componenten niet.

Axiale en radiale inbouw

Op de volgende afbeeldingen worden de axiale en radiale inbouw met elkaar vergeleken

Axiale inbouw

Radiale inbouw

In de matrijzenbouw wordt meestal de statische afdichting met axiale inbouw toegepast. Als voorbeeld kan hier de overgang van de koelboringen van de matrijsplaat in het inzetstuk worden genoemd.

Voorbeeld van een inzetstuk

O-ringmaterialen in de matrijzenbouw

De O-ringen die in de matrijzenbouw worden gebruikt, zijn gemaakt van fluorkoolstofelastomeren - afgekort FKM , resp. FKM plus . FKM is over het algemeen goed bestand tegen talloze media en chemicaliën.

De keuze van het materiaal van de O-ring is hoofdzakelijk afhankelijk van de gebruikstemperatuur. De gangbare FKM-materialen worden toegepast bij een watertemperatuur tot 100 °C. Ze verharden als ze worden gebruikt bij een watertemperatuur boven 100 °C, verliezen daardoor hun elasticiteit en dus ook de voorspanning voor de afdichtende werking. Daarom zijn voor een watertemperatuur hoger dan 100 °C speciale hoge-temperatuur O-ringen van het materiaal FKM plus ontwikkeld.

Naar het nieuwsoverzicht
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version