Das bestehende Programm der Zweisäulengestelle wurde speziell für die Modultechnik um acht neue Größen von 396 796 bis 496 996 mm erweitert.
- Gestellgrößen optimal auf gängige Pressentischabmessungen abgestimmt
- Einfache Auswahl der Gestelle direkt über unsere digitalen Assistenten
- Platten in den Stärken 56 und 66 mm aus 1.1730 und 3.4365 erhältlich
Komplette Module mit nur wenigen Klicks
Um ein Modul zusammenzustellen, braucht man in erster Linie viel Zeit, um die vielen Platten in mühsamer Handarbeit einzeln auszusuchen. Im Anschluss daran muss auch noch das passende Muttergestell bestimmt werden. Hier kommt der neue Modulaufbau-Assistent von Meusburger ins Spiel. In nur 4 Schritten lassen sich Werkzeugmodule einfach und schnell konfigurieren. Mit wenigen Klicks kann eine Vielzahl von Platten ausgewählt werden. Durch die individuellen Modullängen ist höchste Flexibilität in der Gesamtlänge vom Modulwerkzeug gewährleistet. Nach der Auswahl der einzelnen Module wird automatisch das passende SH-Zweisäulengestell vorgeschlagen. Abschließend können die 3D-Daten dank Direktschnittstelle wie gewohnt in alle gängigen CAD-Systeme exportiert werden.
Konfigurierbare Längen
Bei den Führungssäulen für die Modultechnik E 5076 und E 5078 bieten wir frei konfigurierbare Längen an. Dies wird oft bei geringen Platzverhältnissen benötigt oder wenn die Federung über die Führungssäulen erfolgt.
- Toleranzen der Sonderlängen: l4 +0/-0,02 mm, l2 +0/-0,2 mm
- Maximale Gestaltungsfreiheit bei der Auslegung von Werkzeugmodulen
- Schnelle und einfache Konfiguration mit unseren digitalen Assistenten
Assistent für die Modultechnik
Weitere Informationen
Naar het nieuwsoverzicht