WAS MACHT ERFOLG AUS?
Der Erfolg hat viele Väter oder wie bei Meusburger eine Unternehmenskultur, die die besten Voraussetzungen für einen solchen schafft: Kurze Entscheidungswege, ein 360-Grad-Blick bei Optimierungen und eine enge Vernetzung der verschiedensten Fachabteilungen.
EIN BEISPIEL GEFÄLLIG?
Um unsere Formplatten vor Kratzern und dem Verrutschen zu schützen, sind Antirutschmatten zwischen diese gelegt. Dieses kleine, aber nicht unwichtige Teil war lange Zeit eine Notwendigkeit, über die man sich wenig Gedanken gemacht hat. Haptik oder gar Optik waren Nebensache.
Bis eines Tages unser Kunde WEBER Technik mit einem interessanten Vorschlag auf uns zukam: Man könnte die bisher verwendeten Antirutschmatten für den Versand aus thermoplastischem Elastomer (TPE) und mit unserem Logo herstellen. In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Rosenheim (Deutschland) und dem Experten für Kunststoffverarbeitung, Professor Peter Karlinger, wurde zudem der geeignete Kunststoff ermittelt und die Oberflächenbeschaffenheit optimiert.
Die Vorteile der neuen Antirutschmatten sind nicht von der Hand zu weisen und quer durch alle Fachabteilungen (Einkauf, Logistik und Produktmanagement) war die Begeisterung für die neuen Matten groß: Die Aufmachung mit unserem Meusburger Logo sowie die Materialeigenschaften überzeugten und auch alle sich anschließenden, umfangreichen Praxistests fielen positiv aus.
Das Resultat dieser Kooperation können wir nun mit allen unseren Kunden teilen: WEBER Technik ist jetzt auch unser Lieferant – nämlich Lieferant der Antirutschmatten, die alleine durch ihre Optik ins Auge fallen.
Webshop
Naar het nieuwsoverzicht