Neuprodukte für Stanzwerkzeugbauer
Seit Mitte Oktober sind bei uns zahlreiche Neuheiten für den Stanzwerkzeugbau erhältlich. Auf der Blechexpo 2017 werden diese Neuprodukte – unter anderem verschiedene Aktivelemente, neue Schneidelemente sowie Erweiterungen im Bereich der Erodierblöcke – am Meusburger-Stand 7108 in der Halle 7 präsentiert. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht nehmen, die Neuheiten genauer anzuschauen und gleich zu testen!
H 3000 – eine innovative Eigenentwicklung
Formenbauer kennen bereits seit vielen Jahren das multifunktionale Spannsystem H 1000, das die Fertigungsprozesse im Formenbau revolutioniert hat und für höchste Effizienz steht. Ab sofort gibt es das innovative System unter dem Namen „H 3000" auch für den Stanzwerkzeugbau. Die H 3000 ist eine Eigenentwicklung aus dem Hause Meusburger und wurde exakt auf das Stichmaß der Meusburger Stanzgestelle ausgelegt und konstruiert. Die hohe Genauigkeit des Systems resultiert in Kombination mit den hochpräzisen Normgestellen in ein exaktes und maßlich einwandfreies Stanzwerkzeug. Durch die besonders enge Toleranz der Aufnahmebohrungen und der Spannelemente können Stanznormalien mit Hilfe des H 3000-Spannsystems wiederholgenau im μ-Bereich gespannt und bearbeitet werden. Das spart wertvolle Zeit und Geld in der Produktion.
Übersichtlicher Katalog mit praktischen Auswahlhilfen
Neben verschiedenen Stanzgestellen bieten wir Ihnen auch ein umfangreiches Sortiment an Einbauteilen speziell für den Stanzwerkzeugbau. Das komplette Programm an Einbauteilen mit rund 8.500 Artikeln ist im neuen Katalog „Stanzwerkzeugbau Einbauteile 2018 I 2019" auf 450 Seiten übersichtlich zusammengefasst. Eine praktische Auswahlhilfe sowie technische Informationen sollen die tägliche Arbeit des Anwenders erleichtern. Highlights sind innovative Aktivelemente zum Führen, Positionieren und Bearbeiten von Stanzstreifen, ein umfangreiches Sortiment an konfigurierbaren Schneidelementen sowie Gasdruckfedern mit aktiven Sicherheitseinrichtungen. Exemplare des übersichtlichen Kataloges können beim Meusburger Stand auf der Blechexpo direkt bestellt werden.
Meusburger Produkt im Fokus - GMT 6000 Präzisions-Ablängmaschine
Naar het nieuwsoverzicht