Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Alles rund um die Gasdruckfeder – Teil 2

Gepubliceerd op: 08.12.2020

Unterschiedliche Typen

Im zweiten Teil unserer Serie „Alles rund um die Gasdruckfeder" erfahren Sie alles zu den unterschiedlichen Typen. Diese differenzieren sich im Aufbau und daraus resultierend auch in der Baugröße sowie Anfangskraft. Außerdem sind die Sicherheitseinrichtungen der Gasdruckfedern je nach Typ unterschiedlich ausgeführt.

Alles auf einen Blick

Sicherheit geht vor

Die Sicherheitseinrichtungen dienen zu Ihrem Schutz und gewährleisten, dass die Gasdruckfeder unter gewissen Umständen nicht zu einer Gefahr für den Maschinenbediener wird.

Aktive Überhubsicherung (Over Stroke Active Safety)

Die aktive Überhubsicherung dient der automatischen, kontrollierten und vollständigen Innendruckentladung bei Überhub. Dadurch minimiert sich das Risiko, dass unter Druck stehende Teile weggeschleudert werden. Die Druckentladung erfolgt über dafür vorgesehene Auslaufrillen am Körper oder Berstsicherungen in der Bodenplatte.

Video

Der Überhubmarker (Over Stroke Marker)

  • Visualisiert, dass die Überhubsicherung OSAS aktiviert wurde.
  • Ermöglicht Ihnen, direkt die Ursache des Überhubes im Werkzeug zu beseitigen.
  • Schränkt die freie Positionierung der Gasdruckfeder nicht ein.

Aktiver Schutz bei unkontrolliertem Rückhub (Uncontrolled Speed Active Safety)

Aktiver Schutz bei unkontrolliertem Rückhub zur kontrollierten und vollständigen Innendruckentladung. Minimiert das Risiko, dass unter Druck stehende Teile weggeschleudert werden. Die Druckentladung erfolgt über dafür vorgesehene Auslaufrillen am Körper oder an der Kolbenstange.

Video

Aktive Überdrucksicherung (Over Pressure Active Safety)

Aktive Überdrucksicherung zur kontrollierten und vollständigen Innendruckentladung bei Überschreiten des maximal zulässigen Wertes. Dadurch wird das Risiko minimiert, dass unter Druck stehende Teile weggeschleudert werden. Die Druckentweichung erfolgt mittels Berststopfen oder mittels integrierter Berstsicherung im Boden.

Video

Webshop

Naar het nieuwsoverzicht
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version