Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Stichmaß im Stanzwerkzeugbau

Das systematisch aufgebaute Stichmaß von Meusburger bietet vom kleinsten bis zum größten Stanzgestell eine vollkommene Durchgängigkeit.

Das systematisch aufgebaute Stichmaß von Meusburger bietet vom kleinsten bis zum größten Stanzgestell eine vollkommene Durchgängigkeit.

 

Für die Verdrehsicherung sind zwei Führungsbohrungen symmetrisch versetzt, wodurch der Säuleneinbau in der Kopf- oder Grundplatte erfolgen kann. Die Kennzeichnung der versetzten Führungsbohrungen mit einem gefrästen Pfeil gewährleistet das richtige Aufspannen der Normplatten für die weitere Bearbeitung. Durch die platzsparende Befestigung der Führungselemente wird die nutzbare Fläche im Stanzgestell maximiert. Dennoch können an den Plattenecken Verschraubungen oder Distanzstücke individuell angebracht werden.

Alle Stichmaße der Meusburger Stanzgestelle sind nach demselben Prinzip aufgebaut. So kann der Konstrukteur mit standardisierten Maßen arbeiten und damit viel Zeit sparen.

PDF öffnen
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version