Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

E 5620 Streifeneinlauf

Streifeneinlauf mit verstellbarer Breite und einseitiger Federung

Die Streifenführung erfolgt beidseitig mittels eines hochwertigen Nadellagers und durch die einseitig gefederte Führungsrolle wird eine spielfreie Führung garantiert. Zur Einstellung der Federkraft sind drei unterschiedliche Systemdruckfedern im Lieferumfang enthalten.

Zum Produkt

Einbauvarianten

Variante mit Befestigungsflansch E 56204
Variante ohne Befestigungsflansch E 56204

Einstellen des Streifeneinlaufs

Führungen nach außen schieben

Trägerstreifen in Streifenführungen einfädeln und Vorschub an der Maschine klemmen

Führung starr (E 5624) auf Anschlag an Trägerstreifen schieben und klemmen

ENTWEDER:

Führung gefedert (E 5623) gegen Streifen schieben (Nadellager tangiert den Streifen) und die Schrauben klemmen. (für max. +1mm Toleranz der Streifenbreite)

ODER:

Gefedertes Nadellager gegen die Feder ziehen und gewünschte Vorspannung (max 0.5mm) mittels Fühlerlehre oder Präzisionslehrband herstellen. (für ± Toleranz der Streifenbreite)

Führung gefedert (E 5623) gegen Streifen schieben (Nadellager tangiert den Streifen), Schrauben klemmen und Einstellhilfe entfernen.

Einstellung des Streifeneinlaufs mit Hilfe der Referenzbohrungen

 

Rechenbeispiel

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Kies uw land

Locaties

Testen Sie unsere neue Version von „Mein Konto“

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version