Die unterschiedlichen Stempelbefestigungen im Vergleich
Unser umfassendes Normaliensortiment bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Stempelbefestigung an – mit direktem CAD-Daten-Export und ab Lager verfügbar für eine schnelle Konstruktion und Produktion.
WeiterlesenSBP - Stanzbiegegestelle (gefederte Führungsplatte)
Für den Einsatz bei sehr präzisen Teilen und große Stückzahlen.
WeiterlesenSBH - Stanzbiegegestelle (Tunnelschnitt)
Optimal für Prototypen und Kleinserien geeignet.
WeiterlesenStandardisierung im Werkzeug- und Formenbau
Die Standardisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette spielt in der heutigen Zeit eine entscheidende Rolle für ein erfolgreiches Unternehmen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen den wirtschaftlichen Nutzen der Standardisierung anhand von unterschiedlichen Möglichkeiten zur Umsetzung speziell im Werkzeug- und Formenbau.
WeiterlesenBearbeitung Platten und Stäbe Stanzgestelle
Wir glühen richtig für Ihren Erfolg
Spannungsarmglühen ist nicht gleich Spannungsarmglühen – denn nur die richtige Durchführung des Glühprozesses sorgt am Ende auch für das gewünschte Ergebnis. Deshalb setzt Meusburger seit rund 30 Jahren auf eigene Glühöfen.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Stanzgestelle Werkstattbedarf
Betriebsstoffe
Reinigen, Schmieren, Schützen und noch vieles mehr, das jeweils passende Produkt für Ihren Anwendungsfall zu finden, kann mit großem Aufwand in der Beschaffung verbunden sein. Mit unseren Betriebsstoffen greifen Sie auf ein speziell ausgewähltes Sortiment zurück, welches viele unserer Kunden seit Jahren erfolgreich einsetzen.
WeiterlesenBearbeitung Platten und Stäbe Stanzgestelle
P-Platten
Die allseits bearbeiteten und spannungsarmgeglühten Platten sind für jeden Anwendungsbereich im Formen-, Werkzeug-, Lehren- oder Vorrichtungsbau geeignet.
WeiterlesenEinbauteile Platten und Stäbe Stanzgestelle
SB-Stanzbiegegestelle
Unser SB-Stanzbiegegestell bieten wir Ihnen für die Bihler-Pressen 200 kN, 300 kN und 400 kN an. Die Gestelle sind in Längen bis zu 596 mm und in den Typen „SBH Tunnelschnitt" oder „SBP gefederte Führungsplatte" ab Lager erhältlich.
WeiterlesenPlatten mit Ausrichtkante
Für schnelles und einfaches Ausrichten der Säulen- und Buchsenaufnahmeplatte haben diese eine Ausrichtkante, die parallel zu den Systembohrungen verläuft.
Weiterlesen