Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Ondersteuning

Hot runners
+49 6204 6069-0

Regeltechniek
+49 6293 9203-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Toepassingen

Anwendungsbereiche

Elemente der Streifenführung

Viele Komponenten innerhalb eines Stanzwerkzeuges werden oft in kleinen Stückzahlen aufwändig und teuer hergestellt – so beispielsweise auch die Streifenführung. Der Einsatz von standardisierten Bauteilen bietet sich hier somit an.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

Hochpräzise Normalien für die Modultechnik

Die Modulbauweise von Stanzwerkzeugen gehört bereits seit Jahren zur gängigen Praxis. Ein universell nutzbares Grundwerkzeug, auch Muttergestell genannt, wird mittels einschiebbaren Werkzeugmodulen zum individuellen Stanzwerkzeug.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

Alles over de gasdrukveren

Die Auswahl der richtigen Gasdruckfeder ist bei dem aktuellen Angebot am Markt gar nicht so einfach. Da stellt man sich durchaus Fragen wie „Welche Kraft brauche ich?“, „Ist das die passende Größe?“, „Worauf muss ich beim Einbau oder der Wartung achten?“ und viele mehr. Genau hier möchten wir Sie unterstützen und Ihnen die Auswahl der richtigen Gasdruckfeder zukünftig leichter machen.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

Die Führungsarten für den Stanzwerkzeugbau im Vergleich

Hier finden Sie die Anwendungsbereiche und auch Eigenschaften der jeweiligen Führungselemente im Stanzwerkzeugbau.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

SBP - Stanzbiegegestelle (gefederte Führungsplatte)

Für den Einsatz bei sehr präzisen Teilen und große Stückzahlen.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

SBH - Stanzbiegegestelle (Tunnelschnitt)

Optimal für Prototypen und Kleinserien geeignet.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

Anbauteile für den Transfer- und Großwerkzeugbau

Mit unterschiedlichen Zentrier- und Distanzstücken können die Werkzeughälften präzise und exakt zueinander zentriert und abgestimmt werden.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

Trag- und Halteelemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau

Unsere Produkte aus der Gruppe der Trag- und Halteelemente sorgen für ein zuverlässiges Heben und Transportieren von Werkzeugen. Die Produkte sind CE-zertifiziert und entsprechen somit höchsten Sicherheitsstandards.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

Schneidelemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau

Das Schnellwechselsystem gilt als Standard im Transfer- und Großwerkzeugbau und besticht durch ein schnelles und einfaches Wechseln von Schneidstempeln. Alternativ bieten wir Ihnen ebenfalls Stempelhalteplatten für ISO 8020.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

Aktivelemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau

In der Produktgruppe der Aktivelemente finden sich verschiedene Einweiser zum Positionieren des Rohmaterials sowie Präge- und Endkontrollstempel.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

E 5622 Streifeneinlauf

Streifeneinlauf mit verstellbarer Breite, beidseitig starr

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

Gleitelemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau

Wir bieten verschiedenste wartungsfreie Gleitelemente in den Ausführungen Bronze mit Festschmierstoff, sowie Stahl und Stahl mit Sintergleitfläche.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

Führungselemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau

Unsere Führungssäule ist in Kombination mit der Gleitführungsbuchse aus Bronze mit Festschmierstoff optimal für Anwendungen im Transfer- und Großwerkzeugbau geeignet. Das Führungssystem ist in den Durchmessern 40 bis 100 mm erhältlich.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

Anbauteile

Durch den Einsatz unserer Anbauteile sparen Sie Zeit und Kosten von der Konstruktion bis hin zur Inbetriebnahme des Werkzeugs.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

Federn und Zubehör

Um eine möglichst hohe Gestaltungsfreiheit innerhalb der Werkzeugmodule zu erzielen, bietet es sich an, die Federung über die Führungseinheit vorzusehen. Dadurch wird auch der Ein- und Ausbau der Werkzeugmodule erleichtert.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

Hochpräzise Modulführung

Eine hochpräzise Führung dient als Grundlage bei der Auslegung von Werkzeugmodulen und ist maßgeblich für die Qualität Ihrer gestanzten Teile.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

BEFESTIGUNGS- UND MONTAGE-ELEMENTE

Für eine wiederholgenaue und präzise Montage und Befestigung Ihrer Werkzeugmodule bieten wir Ihnen Normalien in verschiedenen Ausführungen und Größen an.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

Innovativer Rollbieger für optimale Ergebnisse

Der exklusiv bei Meusburger erhältliche E 5690 Rollbieger TRIBMATE® EASY ROLLA™ reduziert dank der Rollreibung Ihre Nacharbeit auf ein Minimum! Darüber hinaus ist der Hub durch die frei gelagerte Rolle unbegrenzt.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

Aktivelemente zur Werkzeugüberwachung

Steigern Sie die Prozesssicherheit während des Stanzvorgangs mit unseren präzisen Kontrolleinrichtungen. Dadurch können Werkzeugschäden und fehlerhaft gestanzte Teile vermieden werden.

Weiterlesen

Anwendungsbereiche

Streifenführung eckig, gefedert

Wir arbeiten kontinuierlich an Weiterentwicklungen und lassen dabei Kundeninteressen nicht außer Acht. So auch bei diesem exklusiven Produkt im Bereich des Stanzwerkzeugbaus.

Weiterlesen

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Shop keuze

Kies uw land

Locaties