Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

+43 5574 6706-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prijs op aanvraag {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
Totaalprijs excl. BTW:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag

Meld u a.u.b. aan om de bestelling voort te zetten.

Schneidelemente für den Transfer- und GroSSwerkzeugbau

Das Schnellwechselsystem gilt als Standard im Transfer- und Großwerkzeugbau und besticht durch ein schnelles und einfaches Wechseln von Schneidstempeln. Alternativ bieten wir Ihnen ebenfalls Stempelhalteplatten für ISO 8020.

Schnellwechselsystem (Ball-Lock-System)

Durch die Kugelkalotte im Schaft des Stempels sowie eine in der Stempelhalteplatte verbaute und gefederte Kugel, lässt sich der Schneidstempel schnell und einfach wechseln, ohne die gesamte Halteplatte demontieren zu müssen.

E 5810 Stempelhalteplatte dreieckig für Schnellwechsel-Schneidstempel (schwere Ausführung)

  • Zeitersparnis dank schnellem und einfachem Wechsel der Stempel
  • Höchste Standzeiten der Schneidstempel durch Material 1.3343 (HSS)
  • Optimale Platzausnutzung aufgrund der kompakten Bauweise

Webshop Informationen aufrufen

Passende Schneidstempel

Halteplatten und Schneidstempel für ISO 8020

Auch für Schneidstempel, welche nach ISO 8020 gefertigt sind, bieten wir die passenden Halteplatten an.

Passende Schneidstempel

Met de ponsnippel-configurator bieden wij u een gemakkelijke en tijdbesparende mogelijkheid, 
de ponsnippels individueel te configureren.

Ponsnippel-configurator

E 5830 Druckplatte dreieckig

Die Druckplatte E 5830 kann sowohl für die Stempelhalteplatte E 5810 (Schnellwechselsystem) als auch in Kombination mit den Stempelhalteplatten E 5800 und E 5801 für ISO 8020 verwendet werden. Die Druckplatte hat den Vorteil, dass das Material der darüber liegenden Platte weich sein kann, da sie die Stanzkraft vom Stempel großflächiger verteilt.

Webshop Informationen aufrufen

Zurück zur Übersicht