Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.
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
Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prijs op aanvraag {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
Totaalprijs excl. BTW:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag

Meld u a.u.b. aan om de bestelling voort te zetten.

Führungselemente für den Transfer- und GroSSwerkzeugbau

Unsere Führungssäule ist in Kombination mit der Gleitführungsbuchse aus Bronze mit Festschmierstoff optimal für Anwendungen im Transfer- und Großwerkzeugbau geeignet. Das Führungssystem ist in den  Durchmessern 40 bis 100 mm erhältlich.

E 5040 Glatte Führungssäule für den Großwerkzeugbau 

  • Material: 1.7131
  • Härte: ≈ 62 HRC
  • ISO 9182-3 (DIN 9833)

Webshop Informationen aufrufen Auswahlhilfe anzeigen

E 5130 Gleitführungsbuchse mit Festschmierstoff und Bund

  • Material: 2.0598
  • Härte: ≈ 200 HB / Graphit
  • t max.: 200°C

  • Optimale Notlaufeigenschaften durch Graphiteinlagerungen für moderate Hubzahlen
  • Kombinierbar mit allen Führungssäulen
  • Buchse und Haltestück sind austauschbar nach DIN 9834 / ISO 9448

Webshop Informationen aufrufen Auswahlhilfe anzeigen

E 5193 Führungslager für E 5130

  • Material: 1.1730
  • Härte: ≈ 640 N/mm²

Webshop Informationen aufrufen

E 5276 Haltestück rechteckig

  • Material: 1.0503
  • Härte: ≈ 600 N/mm²
  • DIN 9832

Webshop

Zurück zur Übersicht