Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.
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
Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prijs op aanvraag {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
Totaalprijs excl. BTW:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag

Meld u a.u.b. aan om de bestelling voort te zetten.

Abgesetzte Schneidstempel

Anwendungsbereich, Stanzwerkzeugbau

Mit den abgesetzten Schneidstempeln von Meusburger bieten sich viele Möglichkeiten, die Kontur der Schneidstempel je nach Bedürfnissen individuell zu konfigurieren. Zudem stehen unterschiedliche Materialien und Kopfformen sowie Beschichtungen zur Verfügung. Schnell und einfach können diese über den innovativen Schneidstempel-Konfigurator ausgewählt werden. Dank der größtenteils internen Fertigung bieten wir maximale Präzision und kürzeste Lieferzeiten.

Fünf verschiedene Konturen

Zur Auswahl stehen fünf verschiedene Konturen: rund abgesetzt, Langloch-, Rechteck-, Sechseck- sowie Rundflachkontur. Optional kann auch eine Verdrehsicherung am Kopf mit 0° oder 90° zur Kontur gewählt werden.

Unterschiedliche Materialien und Kopfformen

Um unterschiedlichen Bedürfnissen bei der Auswahl vom Material des Schneidstempels gerecht zu werden, bieten wir die abgesetzten Schneidstempel in den Materialien 1.3343 (HSS) und 1.3344 (PM23) an. Die Schneidstempel sind wahlweise mit zylindrischer, kegeliger sowie Posaunenhals-Kopfform erhältlich. Ausschlaggebend für die Auswahl der richtigen Kopfform sind unter anderem der Platzbedarf des Kopfs und die Rückzugskräfte beim Stanzvorgang. Zusätzlich stehen Ihnen Schnellwechsel-Schneidstempel zur Auswahl.

Sonderlängen nach Kundenwunsch

Neben den Standardlängen bieten wir Ihnen auch Sonderlängen nach Kundenwunsch an. Die Schneidstempel werden von uns dann präzise mit einer Toleranz von +0,02/0 auf Ihre Wunschlänge gekürzt.

Beschichtungen für höchste Standzeiten

Mit den TiN- und AlCrN-Beschichtungen können durch den stark verringerten abrasiven und adhäsiven Verschleiß wesentlich längere Standzeiten erzielt werden. Zudem bewirkt die Beschichtung eine Verringerung des Reibungskoeffizienten, was wiederum eine Senkung der Stanz- und Rückzugskräfte zur Folge hat.

TiN

  • Marke: Balinit® A TOP
  • Schichtfarbe: Goldgelb
  • Schichthärte HIT: 30 ±3 GPa ≙ ≈2300 HV
  • Reibungskoeffizient: ≈0.6
  • Schichtdicke: ≈1.3 - 4.0 μm
  • Schneidstempel:
    1.3343 HSS (ca. 64 HRC)
  • Werkstück:
    Stahlblech C22 (≈ 1.0577)
    Dicke: 1.25 mm
  • Prozessparameter:
    520 Hübe / min.
    Einsatztiefe: 2 mm
AlCrN

  • Marke: Balinit® ALCRONA PRO TOP
  • Schichtfarbe: Hellgrau
  • Schichthärte HIT: 36 ±3 GPa ≙ ≈3200 HV
  • Reibungskoeffizient: ≈0.35
  • Schichtdicke: ≈1.2 - 2.5 μm
  • Schneidstempel:
    1.3344 PM (64 HRC)
  • Werkstück:  
    Stahlblech C22 (≈ 1.0577)
    Dicke 1.25 mm
  • Prozessparameter: 
    125 Hübe / min.

Individuelle Gestaltung über den Schneidstempel-Konfigurator

Mit dem Schneidstempel-Konfigurator bieten wir eine einfache und zeitsparende Möglichkeit, die Schneidstempel individuell zu gestalten. Aufrufbar ist dieser im Webshop und Offline-Shop. Zunächst werden Kopfform, Material und Beschichtung sowie die gewünschte Kontur mit eventuell benötigtem Abdrückstift und Verdrehsicherung ausgewählt. Anschließend können Durchmesser und Gesamtlänge ausgewählt sowie die Maße der Schneidengeometrie und die Schneidenlänge eingegeben werden. So kann der Schneidstempel mit nur wenigen Klicks an die persönlichen Anforderungen angepasst und als fertig konfiguriertes Bauteil in das CAD-System exportiert werden.

Interne Fertigung sorgt für kürzeste Lieferzeiten

Um maximale Präzision im Stanzprozess zu gewährleisten, wird bei uns auf die Fertigung mit engen Toleranzen höchsten Wert gelegt. Durch die größtenteils interne Herstellung mittels einer automatisierten Rundschleifmaschine werden zudem kürzeste Lieferzeiten garantiert. Außerdem ist ein umfassendes Sortiment an rund abgesetzten Schneidstempeln direkt ab Lager lieferbar.

Onze bezorgservice

 

Deze onderwerpen en producten kunnen u ook interesseren