Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Ondersteuning

Hot runners
+49 6204 6069-0

Regeltechniek
+49 6293 9203-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prijs op aanvraag {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
Totaalprijs excl. BTW:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag

Meld u a.u.b. aan om de bestelling voort te zetten.

Spanningen reduceren

Ons uitgelezen assortiment biedt voor nagenoeg elke toepassing het passende materiaal.

Franz Kohler
Bereichsleiter Produkt

1.3343 (HSS) HSS-Schnellarbeitsstahl

Bezeichnung nach

DIN:HS 6-5-2 C
AFNOR:Z 85 WDCV 6
UNI:X 82 WMoV 6 5
AISI:M 2 reg. C

Richtanalyse:

C0.9
Si0.3
Mn0.3
Cr4.0
Mo5.0
V1.9
W6.2

Festigkeit:

≈ 920 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:

27.4 W/m K


Charakter:

Schnellarbeitsstahl mit sehr hoher adhäsiver und abrasiver Verschleißfestigkeit bei hoher Zähigkeit und Druckfestigkeit. Hohe Warmfestigkeit, sehr gut durchhärtbar

Verwendung:

Erodierblöcke, Kaltumformwerkzeuge wie Schneid- und Feinschneidstempel, Kaltfließpreßstempel und Matrizen
Formeinsätze mit sehr hohem Verschleißwiderstand

 


Bearbeitung durch

möglich:
Polieren

sehr gut möglich:
Nitrieren, Erodieren, Beschichten

 


Wärmebehandlung:

Weichglühen:
820 bis 850 °C ca. 2 bis 5 Stunden
geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C pro Stunde bis
ca. 550 °C weitere Abkühlung in Luft. Max. 270 HB

Härten:
bei 1190 - 1230 °C
Abschrecken in Öl/Druckgas/Luft/Warmbad
erzielbare Härte: 66 HRC

Anlassen:
langsames Erwärmen (Vermeidung von Rissen) auf Anlasstemperatur
unmittelbar nach dem Härten;
dreimaliges Anlassen wird empfohlen

 

Anlassschaubild:


TechnikTipp
  • sehr gut für PVD- und CVD-Beschichtung geeignet, ohne Gefahr von Maßänderungen, da der Stahl über 520 °C angelassen wird.

Im Webshop verfügbar als:
Datenblatt 1.3343

PDF openen

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Poster

Materialqualitäten Poster

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Shop keuze

Kies uw land

Locaties