Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Ondersteuning

Hot runners
+49 6204 6069-0

Regeltechniek
+49 6293 9203-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prijs op aanvraag {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
Totaalprijs excl. BTW:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag

Meld u a.u.b. aan om de bestelling voort te zetten.

Spanningen reduceren

Ons uitgelezen assortiment biedt voor nagenoeg elke toepassing het passende materiaal.

Franz Kohler
Bereichsleiter Produkt

1.2842 Durchhärterstahl

Bezeichnung nach

DIN:90 MnCrV 8
AFNOR:90 MV 8
UNI:90 MnVCr 8 KU
AISI:≈ O2

Richtanalyse:

C0.90
Si0.20
Mn2.00
Cr0.40
V0.10

Festigkeit:

≈ 760 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:

33 W/m K


Charakter:

Durchhärterstahl mit sehr guter Zerspanbarkeit; sehr verschleißfest und verzugsarm; gute Masshaltigkeit, Zähigkeit und Durchhärtbarkeit mit gleichmäßiger Härteannahme bis zu Querschnitten ≤ 40 mm

Verwendung:

Formplatten, Einsätze für abrasive Belastung; Schneidstempel; Druck-, Schneid- und Führungsplatten; Führungsleisten


Bearbeitung durch

nicht üblich:
Polieren, ätzen, nitrieren » 1.2379

möglich:
Erodieren, hartverchromen

 


Wärmebehandlung:

Weichglühen:
680 bis 720 °C, ca. 2 bis 5 Stunden geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C pro Stunde bis ca. 600 °C weitere Abkühlung in Luft, max. 220 HB

Härten:
790 bis 820 °C
Abschrecken in Öl/Warmbad (200 bis 250°C)
erzielbare Härte: 63−65 HRC

Anlassen:
langsames Erwärmen (Vermeidung von Rissen) auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten; zweimaliges Anlassen mit zwischenzeitlichem Abkühlen auf 20 °C erhöht die Zähigkeit

max. erzielbare Härte nach dem Anlassen: 58-60 HRC

Anlassschaubild:


Technik Tipp:
  • Der Werkstoff 1.2510 ist hinsichtlich des Eigenschaftsprofils, der Bearbeitbarkeit und des Maßänderungsverhaltens bei der Wärmebehandlung als austauschbarer Werkstoff anzusehen

Im Webshop verfügbar als:
Datenblatt 1.2842

PDF openen

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Poster

Materialqualitäten Poster

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Shop keuze

Kies uw land

Locaties