Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Ondersteuning

Hot runners
+49 6204 6069-0

Regeltechniek
+49 6293 9203-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prijs op aanvraag {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
Totaalprijs excl. BTW:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag

Meld u a.u.b. aan om de bestelling voort te zetten.

Spanningen reduceren

Ons uitgelezen assortiment biedt voor nagenoeg elke toepassing het passende materiaal.

Franz Kohler
Bereichsleiter Produkt

1.2767 Durchhärterstahl

Bezeichnung nach

DIN:45 NiCrMo 16
AFNOR:45 NCD 16 
UNI:40 NiCrMoV 16 KU
AISI:≈ 6F7

Richtanalyse:

C0.45
Si0.25
Mn0.40
Cr1.35
Mo0.25
Ni4.00

Festigkeit:

≈ 830 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:

30 W/m K


Charakter:

nickellegierter Durchhärterstahl mit mäßiger Bearbeitbarkeit; sehr hohe Druck- und Biegefestigkeit; sehr hohe Zähigkeit und gute Durchhärtbarkeit auch bei großen Querschnitten

Verwendung:

anspruchsvolle Formplatten und Einsätze mit hohen Oberflächenanforderungen (Hochglanzpolitur); Präge-, Umform- und Biegeeinsätze für besonders hohe Druck- und Biegefestigkeit


Bearbeitung durch

Polieren:
beste metallurgische Eigenschaften zum Hochglanzpolieren

möglich:
Ätzen

sehr gut möglich:

Erodieren

nicht üblich:

Nitrieren

Hartverchromen:
erhöht neben der Verschleißfestigkeit besonders die Korrosionsbeständigkeit

 


Wärmebehandlung:

Weichglühen:
610 bis 650 °C, ca. 2 bis 5 Stunden; geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C bis 600 °C weitere Abkühlung in Luft, max. 260 HB

Härten:
840 bis 870 °C
Abschrecken in Öl/Warmbad/Luft
erzielbare Härte: 53−58 HRC

Anlassen:
langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten; Mindesthaltezeit im Ofen: 1 Stunde pro 20 mm Werkstückdicke; zweimaliges Anlassen wird empfohlen

Anlassschaubild:


Technik Tipp:
  • Um unerwünschten Verzug beim Kunststoffspritzen zu vermeiden, muss die Anlasstemperatur nach dem Härten min. 50 °C über der Einsatztemperatur liegen.

    Beispiel:
    Betrieb bei 200 °C
    Anlassen bei 250 °C = 52 HRC

Im Webshop verfügbar als:
Datenblatt 1.2767

PDF openen

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Poster

Materialqualitäten Poster

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Shop keuze

Kies uw land

Locaties