Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

+43 5574 6706-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prijs op aanvraag {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
Totaalprijs excl. BTW:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag

Meld u a.u.b. aan om de bestelling voort te zetten.

Kupplungstechnik

Hochwertige Kupplungen sind die Basis für einen sicheren und sauberen Betrieb ohne Produktionsstillstände und mit geringem Wartungsaufwand. Dafür bieten wir das "Hauptsystem" und das "System USA" an, beide "Made in Germany". Ebenso sind die original Stäubli Kupplungssysteme RPL und RMI-Multi Bestandteil unseres Portfolios. Unser Sortiment wird zudem von ausgewählten Schläuchen komplettiert.

Unsere Kupplungssysteme

Hauptsystem

System USA

Stäubli

Steckanschlüsse

Die verschiedenen Systeme im Detail

Hauptsystem

Standard
Freier DurchflussRückschlagventil
E 2200  E 2210
E 22009 E 22109
E 2202 E 2212
E 2204 E 2214
E 22049 E 22149
E 2222 E 2232
E 2224 E 2234
E 2250
E 2252
E 2256
E 2258

 

Schnellstecktülle
Freier DurchflussRückschlagventil
E 22005 E 22105
E 22025 E 22125
E 22045 E 22145

 

Sicherheitskupplung
Freier DurchflussRückschlagventil
E 22006 E 22106
E 22008 E 22108
E 22026 E 22126
E 22046 E 22146
E 22206 E 22306
E 22208 E 22308
E 22226 E 22326
E 22246 E 22346

 

Hoofdsysteem

System USA

Standard
Freier DurchflussRückschlagventil
E 2350 E 2360
E 2352 E 2362
E 2354 E 2364
E 2370 E 2380
E 2390
E 2396

 

Schnellstecktülle
Freier DurchflussRückschlagventil
E 23505 E 23605
E 23525 E 23625
E 23545 E 23645

 

Sicherheitskupplung
Freier DurchflussRückschlagventil
E 23506 E 23606
E 23706 E 23806

 

Systeem USA

 

Technische Informationen

Schnellstecksystem für Temperierschläuche

Die Form der Tülle und der spezielle Aufbau des Schlauches ermöglichen eine zeitsparende Montage ohne zusätzliche Klemme. Es dürfen nur geeignete Schnellsteck-Temperierschläuche verwendet werden. Die Verbindung von Meusburger Schnellstecktülle mit dem Schnellsteck-Temperierschlauch E 2185 von Meusburger ist bei richtiger Anwendung bis zu max. 140°C / 5 bar geeignet. Bei Kombinationen mit Produkten von anderen Herstellern empfehlen wir max. 90°C nicht zu überschreiten. Die Eignung für die jeweilige Anwendung muss generell vom Anwender beurteilt und eventuell getestet werden. 

Montage

Zur leichteren Montage empfehlen wir den Schlauch E 2185 mit Hilfe von warmem Seifenwasser aufzustecken.

Demontage

Zur einfachen Demontage schneiden Sie den Schlauch vorsichtig mit einem scharfen Messer auf und ziehen Sie ihn dann von der Schnellstecktülle. Achten Sie hierbei darauf den Schlauch nicht zu tief einzuschneiden, um die Schnellstecktülle nicht zu verletzen.

TechnikTipp - Schnellstecksystem
 

Automatische Sicherheitskupplung

Bereits ab einer Wassertemperatur von 55°C besteht Verbrühungsgefahr. Ein ungewolltes Entkuppeln kann fatale Folgen haben. Die automatische Sicherheitskupplung bietet die ideale Lösung.

  • Automatische Verriegelung beim Einkuppeln
  • Einfaches und intuitives Entkuppeln per Einhandbedienung
  • Ideal geeignet auch für Hochtemperaturanwendungen aufgrund der speziellen Dichtung (Öl 200°C, Wasser 160°C)

Weitere Kupplungssysteme

Webshop Naar het overzicht voor temperatuur regelsystemen