Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

+43 5574 6706-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prijs op aanvraag {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
Totaalprijs excl. BTW:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag

Meld u a.u.b. aan om de bestelling voort te zetten.

FH Hot runner matrijs

Toepassingen, Matrijzenbouw

De FH-hot runner matrijs is een heel goed resultaat van de samenwerking tussen Meusburger en PSG binnen de Meusburger Group en een eerste stap in de richting van standaardisatie op het gebied van hot runners. De complete matrijsopbouw inclusief hot runner verdeler wordt met slechts een paar muisklikken individueel samengesteld en in slechts één bestelling korte tijd later verstuurd, in de hoge kwaliteit zoals u van ons gewend bent.

In slechts 5 minuten naar de hot runner matrijs

De Meusburger hot runner matrijs bestaat uit een complete matrijsopbouw inclusief hot runner verdeler. Het grote voordeel voor u is hierbij de speciaal ontwikkelde configurator die u veel tijdbesparing en transparante kosten oplevert.

Informatie

  • E 4500 Hot runner verdeler: wordt kant en klaar bewerkt en gemonteerd geleverd 
  • FH 63 Verdeelplaat: wordt geleverd inclusief kant en klaar gefreesde uitsparingen voor de verdeler 

Brochure

Met een paar muisklikken naar een complete hot runner matrijs

De configurator voor hot runner matrijzen is het ideale ‘tool’ voor alle constructeurs. Met slechts een paar muisklikken krijgt u de complete matrijsopbouw inclusief hot runner verdeler in de door u gewende hoge kwaliteit. Uiteraard zijn de 3D-gegevens zoals gewoonlijk beschikbaar om te downloaden. De voordelen liggen duidelijk voor de hand. De constructeur kan zich bij de constructie van de matrijs concentreren op andere zaken en spaart hiermee waardevolle tijd en kosten.

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:

  • Eenvoudige en snelle configuratie van de hot runner matrijs
  • Maximale flexibiliteit door individuele spuitneus posities
  • Live-weergave van de verdeler en 3D gegevens direct beschikbaar
  • Transparante kosten door onmiddellijke prijsopgave
  • Korte levertijden van de geconfigureerde componenten
 Specifieke oplossingen

Neem voor het realiseren van specifieke oplossingen a.u.b. contact op met uw contactpersoon bij Meusburger. Via de contactpersonen zoekfunctie vindt u de medewerker die voor u klaarstaat.

Technische Prüfung der heisskanalkomponenten

Sowohl standardisierte Heißkanalsysteme wie die FH-Heißkanalform als auch kundenindividuelle Projekte können vom FH-Support überprüft werden. In den Meusburger Shops steht ein Formular zur Verfügung, das als Grundlage für diesen Prüfungsprozess dient.

Für eine detailliertere Anleitung klicken Sie hier

3 Varianten - de keuze is aan u

Bij onze gestandaardiseerde hot runner matrijzen hebt u de keuze uit verdelers in drie verschillende modellen.

IMT1

HOT RUNNER OMLEIDER MET 1 SPUITNEUS

Mogelijke steekmaten (A):

  • min. 37,5 mm
  • max. 206,25 mm

IMT2

HOT RUNNER BALKVERDELER MET 2 SPUITNEUZEN

Mogelijke steekmaten (A):

  • min. 25,0 mm
  • max. 206,25 mm

CMT4

HOT RUNNER KRUISVERDELER MET 4 SPUITNEUZEN

Mogelijke steekmaten (A):

  • min. 35,5 mm
  • max. 220,5 mm

De spuitneus kan in elke gewenste positie in het gebied van de steekmaat A worden geïnstalleerd.

E 4500 Hot runner verdeler

E 4010: VERDEEL SPUITNEUS smartFILL

  • inclusief spuitneus E 400 RA / E 400 RC / E 400 RE / E 400 RG
  • verwarming met 230 V, kabellengte 2000 mm
  • met geïntegreerd thermo-element type J, Fe-CuNi, DIN 43710, zwart+/wit-
  • max. injectiedruk 1800 bar

E 4100: HOT RUNNER AANSPUITBUS

  • met geïntegreerd thermo-element type J, Fe-CuNi, DIN 43710, zwart+/wit-
  • verwarming met 230 V, kabellengte 2000 mm

E 450001: VERDELER

  • verkrijgbaar in de materiaalsoorten 1.2311 / 1.2316 afhankelijk van de gebruikte kunststof

E 450002: BUISVERWARMING

  • vermogen van 700 – 2800 W, afhankelijk van de maat verdeler

E 450003: CENTREERSTUK

  • positioneert de verdeler in het midden van de matrijs tegenover de aanspuitbus

E 450004: THERMOKOPPEL

  • Fe-CuNi (Type J)
  • thermo-element met antiknikveer
  • aansluitlengte 5000 mm

E 450007: AARDEDRAAD

  • aansluitlengte 2500 mm

E 450009: VERWARMINGSELEMENT COMPLEET

Aansluitklem

  • maakt een schroefverbinding van de elektrische toevoerleidingen mogelijk naar elke buisverwarming
  • twee klemmogelijkheden zijn per aansluitklem aanwezig, zodat door het aanbrengen van een „brug“ de buisverwarming direct parallel geschakeld kan worden aan de verwarmingsuitgang

Aansluitleiding

  • zuiver nikkel draad 2,5 mm² met glasvezelisolatie, 4-voudig tot 300°C

E 450010: AFSTAND SCHROEFSET

  • voor de juiste positie en het vastschroeven van de verdeler

E 1300: VERDRAAIBEVEILIGING

  • paspen met Ø 6 mm 

E 4010 Verdeel spuitneus smartFILL

1 – INNOVATIEVE VERWARMINGSTECHNOLOGIE
  • Optimale warmte overbrenging in de te verwerken kunststof
  • Homogeen temperatuurprofiel over de gehele lengte van de spuitneus door gedifferentieerde verdeling van het vermogen
  • Voor eenvoudig en snel verwisselen van verwarming en thermokoppel dankzij intelligente sluitklem
2 – GESTROOMLIJND SMELTKANAAL MET HOOGWAARDIG OPPERVLAK
  • Optimale smeltuitwisseling, omdat er geen dode hoeken zijn
  • Geringe schuifbelasting van de smelt
  • Goede kleurwissel eigenschappen
3 – DIVERSE AANSPUITTYPEN
  • Flexibele aanpassing van de spuitneuzen aan de verschillende toepassingen en materialen
  • Eenvoudig te verwisselen, zeer slijtvaste spuitneuzen
  • Gelijkblijvende spuitneus lengte (I-maat) bij verschillende aanspuittypen
4 – TORPEDO VOOR OPTIMALE STROOMEIGENSCHAPPEN
  • Verdeling en hernieuwde samenvoeging van de smelt geschiedt in het hete gedeelte van de spuitneus
  • Vermindert het ontstaan van vloeilijnen
  • Verbetering van de optische en mechanische kwaliteit van de delen

FH 63 Verdeelplaat

De verdeelplaat FH 63 wordt automatisch gemaakt in de configurator door invoering van de parameters. Breedte en lengte kunnen zelf worden gekozen, de dikte wordt automatisch gegenereerd en exact op ± 0,01mm geslepen. Daarbij kunnen matrijsafmetingen van 196 x 196 tot 796 x 1196 gekozen worden.

Het 3D-model bevat al de passende uitsparingen voor de verdeler. Daarnaast zijn er drie verschillende materiaalsoorten beschikbaar: 1.1730 gereedschapsstaal1.2085 inzetstaal en 1.2312 gereedschapsstaal.

 Markering 

Voor de markering van het temperatuur regelsysteem kunnen markeringsplaatjes van kunststof worden gebruikt.

E 400 spuitneuzen

 4 VERSCHILLENDE TYPE SPUITNEUZEN VOOR DE JUISTE AANSPUITVARIANT

E 400 RA

Spuitneus, smartFILL ringaanspuiting, doorgaand

  • Voor directe aanspuiting of aanspuiting via cold runner
  • Geschikt voor alle thermoplasten met gemiddelde tot korte bewerkingstijd, inclusief vul- en versterkingsmiddelen
  • Zeer slijtvaste, uitwisselbare torpedo en spuitkop

E 400 RC

Spuitneus, smartFILL ringaanspuiting, doorgaand met kalot

  • Aanspuitrest blijft in de kalot 1 mm verzonken
  • Voor directe aanspuiting of aanspuiting via cold runner
  • Geschikt voor alle thermoplasten met gemiddelde tot korte bewerkingstijd, inclusief vul- en versterkingsmiddelen
  • Zeer slijtvaste, uitwisselbare torpedo en spuitkop

E 400 RE

Spuitneus, smartFILL ringaanspuiting, doorgaand met verlenging

  • Met verlenging aan de spuitkop
  • Voor directe aanspuiting op vrije vorm oppervlakken
  • Aanpassing aan de geometrie van het product
  • Aanspuitrest met restkegel
  • Geschikt voor alle thermoplasten met gemiddelde tot korte bewerkingstijd, inclusief vul- en versterkingsmiddelen
  • Zeer slijtvaste, uitwisselbare torpedo en spuitkop

E 400 RG

Spuitneus, smartFILL ringaanspuiting

  • Goede thermische scheiding van de matrijs door kunststofisolatie
  • Voor directe aanspuiting of aanspuiting via cold runner
  • Geschikt voor alle thermoplasten met gemiddelde tot korte bewerkingstijd, inclusief vul- en versterkingsmiddelen
  • Zeer slijtvaste, uitwisselbare torpedo en spuitkop


Aanspuitvariant en aanspuitdiameter

Aanvullende informatie voor selectie van de juiste aanspuitvariant en bemating van de aanspuitdiameter vindt u in onze folder.

Brochure

 


Levering

De hot runner verdeler is geheel gemonteerd en gecontroleerd. De matrijsopbouw voor de hot runner matrijs wordt niet voorgemonteerd, net zoals onze standaard matrijsopbouw. Dat heeft als voordeel dat waardevolle tijd voor een omslachtige demontage bespaard kan worden. Zodoende zijn deze componenten wezenlijk sneller beschikbaar voor de aansluitende bewerking.

Onze bezorgservice

 

Deze onderwerpen en producten kunnen u ook interesseren