Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.
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
Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prijs op aanvraag {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag
Totaalprijs excl. BTW:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prijs op aanvraag

Meld u a.u.b. aan om de bestelling voort te zetten.

Druksensoren caviteit –
voor meer controle en efficiëntie

Toepassingen, matrijzenbouw

Onder het motto „alles uit één hand“ biedt Meusburger, naast normdelen voor de temperatuur- en eindmonitoring, vanaf nu ook sensoren aan voor drukmeting in de caviteit. Deze zijn compatibel met alle op de markt gangbare piëzo-elektrische druksensoren en hun randapparatuur. In het assortiment vindt u twee types voor directe en indirecte meting, evenals passende montagebenodigdheden en aansluitkabels. Zoals u gewend bent direct uit voorraad leverbaar en eenvoudig verkrijgbaar via het downloaden van de CAD-gegevens uit de Meusburger-webshop.

 

 

De druk in de caviteit vormt een belangrijke parameter in de procesbewaking bij het kunststof spuitgieten. In het kader van een omvangrijke stempel monitoring zijn druksensoren daarom niet meer weg te denken. Het gebruik van hoogwaardige piëzo-elektrische sensoren ondersteunt het bereiken van een optimale proceskwaliteit en is een duurzame verbetering van de kwaliteit van het eindproduct.

WERKING EN TOEPASSINGEN VAN CAVITEIT DRUKSENSOREN

Caviteit druksensoren maken het mogelijk de optredende druk in de caviteit door middel van piëzo-elektrische effecten om te zetten in een meetbare lading. De sensoren zijn uitgerust met hoog precieze kwartskristallen (SiO2 c.q. α-kwarts) die onder invloed van druk, respectievelijk kracht, een lading afgeven. Deze lading geeft, versterkt door een ladingsversterker, nauwkeurige informatie over de druk die aan de sensor optreedt en maakt het mogelijk de exacte druk in de caviteit in het spuitgietproces te controleren. De keuze van de plek waar deze in de matrijs wordt gebouwd, is daarbij afhankelijk van de toepassing. Zo wordt voor algemene monitoring en procesoptimalisatie de sensor zo dicht mogelijk bij de aanspuiting of op een dikke wanddikte geplaatst. Andere specifieke toepassingen zijn sterktecontrole en monitoring c.q. regeling van de viscositeit, compressie of krimp.

DIRECTE EN INDIRECTE CAVITEIT DRUKSENSOREN

Afhankelijk van de toepassing wordt bij druksensoren onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte sensoren, ofwel directe en indirecte drukmeting.

E 6740 – Druksensor caviteit voor directe meting van Meusburger

Bij de directe meting wordt de druksensor direct in de caviteit aangebracht en is het mogelijk de druk in de caviteit - zonder omwegen - op die positie te meten. Onder beweging door druk geeft de sensor een elektrische lading af in de meeteenheid pC (Picocoulomb), die door de aangegeven sensorgevoeligheid (pC/bar) in de betreffende drukverandering (bar) omgezet kan worden.

Naar het product

E 6750 – Druksensor caviteit voor indirecte meting van Meusburger

Indirecte meting van de druk in de caviteit geschiedt via een krachtsensor die buiten de caviteit ligt en indirect met een kracht wordt aangestuurd. Anders dan bij de directe sensoren wordt de druk in de caviteit via een uitwerperpen als kracht aan de sensor doorgegeven. Onder invloed van de kracht geeft de sensor een elektrische lading af, die door de aangegeven sensorgevoeligheid (pC/N) in een krachtverandering (N) kan worden omgezet. Samen met het oppervlak van de uitwerper kan vervolgens de optredende drukverandering worden berekend.

Naar het product

Single Wire vs. Coaxial

Für die Ladungsübertragung stehen am Markt zwei unterschiedliche Technologien zur Verfügung: über Single Wire- und über Coaxial-Kabel.

Single Wire

Das Single Wire-Kabel verfügt über einen sehr kleinen Kabeldurchmesser. Dadurch kann es flexibel mit minimalen Biegeradien in Kabelkanäle und Bohrungen verlegt und beliebig gekürzt werden. Somit sind diese Kabel optimal für Werkzeuge mit beengten Platzverhältnissen geeignet. Bei der Single Wire-Technik erfolgt die Abschirmung vom Umfeld, wie beispielsweise anderen Spannungsquellen, durch das Werkzeug.

E 6760 Single Wire

Coaxial

Das Coaxial-Kabel zeichnet sich, dank der Stahlummantelung, durch eine optimale Abschirmung gegenüber äußeren Signalen aus. Daher bietet sich der Einsatz von Werkzeuginnendrucksensoren mit Coaxial-Kabel bestens für Werkzeuge mit einer hohen Anzahl von elektrischen Komponenten, wie beispielsweise Heißkanalkomponenten oder Überwachungseinrichtungen, an. Diese Variante findet ebenso Verwendung, wenn die Kabelführung außerhalb des Werkzeuges erfolgt. Mit der Ausführung Mini Coaxial lassen sich mehrere Sensorsignale an einem Mehrkanalstecker bündeln.

E 6757 Mini Coaxial

Direkter Vergleich der beiden Varianten für Mehrkanalstecker

 Single Wire
E 6760
Mini Coaxial
E 6757
SignalKann bei zu geringer Abschirmung durch Signale von außen gestört werden (Rauschen)Keine Störungen des Signals dank Abschirmung von Umwelteinflüssen durch Stahlummantelung
KabellängeErhältlich in den Längen 2.000 und 5.000 mm; Kabel einfach und individuell ablängbarErhältlich in abgestuften Längen 200 bis
1.000 mm; nur mit Spezialwerkzeug ablängbar
Kabeldurchmesser1,2 mm1,9 mm
FlexibilitätSehr flexibel aufgrund minimaler Biegeradien, jedoch KnickgefahrWeniger flexibel als Single Wire-Kabel, jedoch sehr unempfindlich gegen Knicken
MontageMontagefreundlich dank Schneidklemmkontakt am MehrkanalsteckerMontagefreundlich dank Mini Coax Buchse am Mehrkanalstecker
PreisGeringer als Mini CoaxialHöher als Single Wire

 

 

Mehrkanalstecker

Mit dem Mehrkanalstecker E 6763 können die Signale von 4 bis zu 8 Werkzeuginnendrucksensoren mit minimalem Verkabelungsaufwand zusammengeführt werden. Die Mehrkanalstecker besitzen je nach Ausführung Schneidklemmkontakte für das Single Wire-Kabel (Ausführung S) und Mini Coax Buchsen für das Mini Coaxial-Kabel (Ausführung C). Die integrierte Werkzeugerkennung erfolgt mittels einem auf der Leiterplatte integrierten Chip und ermöglicht eine hohe Prozesssicherheit beim Werkzeugwechsel. Zusätzlich können mit der mitgelieferten Beschriftungsplakette die Sensordaten einfach gekennzeichnet werden.

E 6763 Mehrkanalstecker

Anschlussmöglichkeiten

Die unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten für direkte und indirekte Werkzeuginnendrucksensoren sind in den folgenden Abbildungen ersichtlich.

Anschlussmöglichkeiten Werkzeuginnendrucksensoren - direkt

Anschlussmöglichkeiten Werkzeuginnendrucksensoren - indirekt

 

Deze onderwerpen en producten kunnen u ook interesseren