Kwalitatief hoogwaardige verbindingselementen conform DIN en ISO. Cilinderschroeven, stelschroeven, drukstukken, cilinderstiften, pas- en geleidingsschroeven en nog veel meer uit voorraad leverbaar.
Nauwkeurige centreereenheden in ronde en vlakke uitvoering voor een betrouwbare eindcentrering van de vorm in het sluitvlak. Uiteraard inbouwklaar afgestemd en uitwisselbaar.
Meusburger levert ook kant en klaar verboorde centreerflenzen. Bespaar u het tijdrovende inbouwen van schroeven door het gebruik van kant en klare centreerringen.
Creëer de beste omstandigheden voor een ideale warmte-isolatie van uw gereedschappen. Naast een omvangrijk normdelen assortiment aan isolatieplaten in diverse uitvoeringen bieden wij u ook individuele exact bewerkte platen aan de hand van een tekening.
Behalve de beproefde spuitneuzen bieden wij u een ruime keuze aan aanspuit-inzetblokken. Bespaar uzelf tijd en kosten vanaf de constructie tot in de productie door het gebruik van kant en klare tunnelaanspuit-inzetblokken.
Kent u ons omvangrijke assortiment uitwerperpennen al? Wij leveren geharde uitwerpers met en zonder DLC-coating, genitreerde uitwerpers met oxidatiecoating, uitwerpers van HSS evenals contourkernpennen uit verschillende materialen direct uit voorraad.
Ons omvangrijke assortiment met betrekking tot het ontvormen bestaat uit veelvuldig beproefde producten zoals tweetraps-uitwerpers, componenten voor de besturing van 3-platen matrijzen evenals diverse ontvormingshulpmiddelen.
Markeringsstempels voor individuele markeringen van de matrijzen in vele uitvoeringen, talrijke afmetingen en beletteringsvarianten. Ook verkrijgbaar zonder hoogteverstelling.
Talrijke accessoires voor de matrijsopbouw zoals slagentellers en mouldsticks evenals veiligheidsproducten voor een efficiënte bescherming van de matrijs tijdens gebruik, transport en opslag.
Wij bieden kwalitatief hoogwaardige eindschakelaars met een robuuste aluminium behuizing, naderingsschakelaars inclusief kabels en stekkers in diverse uitvoeringen met veel combinatiemogelijkheden voor stekkers met diverse polen.
Hydraulische cilinders met veel accessoires voor veelzijdige toepassingen in de gereedschaps- en matrijzenbouw alsmede in machine- en gereedschapsbouw.
Door de smartFILL enkelvoudige spuitneus wordt de smelt tot het spuitgietstuk homogeen getempereerd en dit garandeert de hoogste kwaliteit van de componenten. Met de eenvoudig uitwisselbare spuitneuzen zijn diverse aanspuitmogelijkheden te realiseren die zodoende een breed toepassingsgebied aanbieden voor alle gangbare thermoplasten.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.