Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Ondersteuning

Hot runners
+49 6204 6069-0

Regeltechniek
+49 6293 9203-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Lösungen für hohe Temperaturen

Wenn es in Ihrem Formaufbau heiß hergeht, brauchen Sie Temperierelemente, die diesen Temperaturen Stand halten. Wir haben für Sie eine Auswahl an Produkten für Hochtemperaturanwendungen zusammengestellt.

Anwendungsbereiche

E 21311 O-Ringe Hochtemperatur

E 21311 O-Ring Hochtemperatur für Wasser oder Öl bis 180°C in 42 zusätzlichen Größen und neu in Farbe rot − zur optischen Unterscheidung zu den Standard-O-Ringen.

E 21311 Mehr (PDF)

 

E 2187 IsoTemp® Hochtemperaturschlauch – das Original

E 2187 IsoTemp® Hochtemperaturschlauch bis 200°C jetzt auch in der Farbe schwarz − ideal für Schlauchbrücken geeignet

E 2187 Mehr (PDF)

  • Isolation und Schutz vor Verbrennungen durch direkt aufgetragenen Silikonmantel
  • Kein Abrieb oder Beschädigung am Metallmantel und somit keine Verletzungsgefahr durch abstehende Drähte
  • Höchste Lebensdauer und maximale Flexibilität

E 2187 E 21872

 

E 22526 Brücke mit Sicherheitskupplungen

E 22526 Brücke mit Sicherheitskupplungen − bietet hohe Sicherheit speziell bei hohen Temperaturen

E 22526 Mehr (PDF)

Automatische Sicherheitskupplung
  • Einfache und sichere Handhabung durch automatische Verriegelung beim Einkuppeln
  • Verhindert ein ungewolltes Entkuppeln und ist somit auch ideal für Hochtemperaturanwendungen geeignet
  • Große Auswahl durch umfangreiches Sortiment an Tüllen- und Gewindeanschlüssen

Hauptsystem System USA

 

E 20749 & E 20809 Verschlussschrauben aus Edelstahl

E 20749 & E 20809 Verschlussschrauben aus Edelstahl mit konischem oder zylindrischem Gewinde − halten auch bei hohen Temperaturen dauerhaft dicht.

E 20749 (konisch) E 20809 (zylindrisch) Mehr (PDF)

Induktive Näherungsschalter

Die Näherungsschalter E 65505, E 65511 und E 65601 ermöglichen Positionsabfragen für Temperaturen bis zu 140 °C. Der Artikel E 65512 ist sogar für Temperaturen bis zu 150 °C verwendbar.

E 65505 E 65511 E 65512

E 65601

MECHANISCHE ENDSCHALTER

Die mechanischen Endschalter E 6504 und E 6509 können für Temperaturen bis zu 240 °C verwendet werden. Das dazu passende Anschlusskabel E 6630 ermöglicht eine störungsfreie Weitergabe des Signals bei diesen Temperaturen.

E 6504 E 6509 E 6630

Magnetfeldsensoren

Der E 6563 ist ideal für die Positionsabfrage unserer Hydraulikzylinder bei hohen Temperaturen geeignet.

E 6563

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Shop keuze

Kies uw land

Locaties